Indkøbskurv

IT-skabssystemer

  • VX IT
    VX IT

    The solution for all network and server applications. Whether you need a network rack to house a distribution board, or server racks for an edge, colocation or hyperscale data centre, the new VX IT provides the ideal platform and meets all the requirements of a modern IT infrastructure. The new VX IT is based on a modular concept with a customer-friendly configurator to guide you quickly and easily to a solution that is tailored to your individual requirements.

    Mere

  • TS IT
    TS IT

    Platformen opfylder alle forventninger til et moderne platforms- eller serverrack. Indvendig udbygning uden værktøj, højeste bæreevne og struktureret kabelstyring til universel brug som etagefordeler eller i datacenter. Til hvert klimakoncept fås en passende udrustning: lukket glasdør til højtydende serverapplikationer med kølemiddel- eller vandbaseret LCP-køling eller ventilerede låger til rum-klimastyring.

    Mere

  • Kabelrangeringskabinet til TS IT
    Kabelrangeringskabinet til TS IT

    Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler eller som tomt kabinet ved uens LCP-installationer.

    Mere

  • TE 8000
    TE 8000

    Med TE 8000 har du en fleksibel platform med forskellige anvendelseskrav til rådighed. Det adskilte skabs rammeløse konstruktion giver dig optimal adgang til niveauet på 19" under montage, i forbindelse med arbejde på dine monterede elementer eller senere ombygninger.

    Mere

  • Fordelerrammer
    Fordelerrammer

    Fordelerrack med optimal tilgængelighed fra alle sider ved montage og installation samt uindskrænket luftflow takket være åbent design.

    Mere

  • Colocation Racks TS
    Colocation Racks TS

    Colocation rack TS 8, med 2 eller 4 adskilte funktionsområder.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk