Indkøbskurv

Udendørs skabe

  • Udendørs vægkabinetter
    Udendørs vægkabinetter

    Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation.

    Mere

  • Outdoorindkapsling til kompakttavler AX
    Outdoorindkapsling til kompakttavler AX

    Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse. Til etablering af et kabinet-i-kabinet-koncept. Gennembrydning nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet.

    Mere

  • Udendørs Basic-kabinetter
    Udendørs Basic-kabinetter

    Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt

    Mere

  • CS Toptec
    CS Toptec

    Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri montageramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.

    Mere

  • Multifunktionskabinet
    Multifunktionskabinet

    Multifunktionskabinetter – den perfekte platform til telekommunikationsløsninger til udvendig opstilling.

    Mere

  • Plasttavler AX
    Plasttavler AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk