Indkøbskurv

Montageelementer

  • Montagevinkler til indvendig udbygning
    Montagevinkler til indvendig udbygning

    Til indbygning af systemchassis og montagestag i vandret og lodret. Comfort-panel fra montagedybde 74 mm eller Optipanel fra montagedybde 100 mm. Ved hjælp af monteringsvinklen kan man i forbindelse med skinnen til indvendig udvidelse montere LED-systemlampen uden brug af værktøj og uden mekanisk bearbejdning.

    Mere

  • Montagebøjler
    Montagebøjler

    Til individuel montage af skinner.

    Mere

  • Unbracopladeskruer
    Unbracopladeskruer

    Unbracohovedet sikrer optimal overføring af drejningsmoment, forlænget levetid og større sikkerhed og pålidelighed ved tilspænding og løsning af skruesamlinger.

    Mere

  • Gevindskærende skruer
    Gevindskærende skruer

    Til runde huller Ø 4,5 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser.

    Mere

  • Selvskærende skruer
    Selvskærende skruer

    Kørning, boring og fastskruning med el- eller trykluftdrevet værktøj i én arbejdsgang. Til pladetykkelse: 0,8 - 3 mm.

    Mere

  • Isolationskappe til skruehoved
    Isolationskappe til skruehoved

    Til isolering af skruehoveder, f.eks. i kabelkanalen.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk