Indkøbskurv

IT-køling

  • Væskekølingsindsatser
    Væskekølingsindsatser

    LCP CW: Ekstremt høje varmebelastninger transporteres via luft-/vandvarmevekslere ud af IT-rack. LCP DX: Ideel til køling af små og mellemstore IT-systemer.

    Mere

  • Væskekøleenheder
    Væskekøleenheder

    Effektiv køling, uden at de går ud over pladsen, af TS IT-rack og Micro Data Center. Optimal understøttelse af front-to-back luftføring til IT-udstyr. Høj grad af fejlsikkerhed, fordi der findes både en enkelt og redundant udgave.

    Mere

  • Gangafdækning
    Gangafdækning

    Dør- og loftselementer adskiller varm og kold luft i datacentret. Det forøger klimateknikkens effektivitet. Der kan anvendes varm- eller koldgangsafdækning.

    Mere

  • Topmonterede køleenheder Til køling af IT-udstyr
    Topmonterede køleenheder Til køling af IT-udstyr

    Aktiv enkeltskabskøling til tabseffekter på op til 3 kW. Regulering af serverens indløbslufttemperatur afhængigt af den nom. værdi.

    Mere

  • Topmonteret køleenhed Blue e+ IT
    Topmonteret køleenhed Blue e+ IT

    Ved anvendelse af teknologien Blue e+ er pakken optimalt afstemt efter kravene til energieffektiv køling af it-racks. I kombination med IoT-grænsefladens grænseflader oprettes der kommunikation til forskellige systemer som f.eks. monitoring- og energimanagement.

    Mere

  • Vægmonteret køleenhed Blue e+ IT
    Vægmonteret køleenhed Blue e+ IT

    Ved anvendelse af teknologien Blue e+ er pakken optimalt afstemt efter kravene til energieffektiv køling af it-racks. I kombination med IoT-grænsefladens grænseflader oprettes der kommunikation til forskellige systemer som f.eks. monitoring- og energimanagement.

    Mere

  • Små køleenheder
  • Tilbehør til IT-køling
    Tilbehør til IT-køling

    Passende tilbehør til LCP CW- og LCP DX-systemer.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk