Indkøbskurv

Kompakt styretavle AX

  • Kompakt styretavle AX Kompakttavle AX, stålplade
    Kompakt styretavle AX Kompakttavle AX, stålplade

    Perfektion sat i system. Den nye kompakt styretavle AX, stålplade sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed ved montage og indvendig udvidelse.

    Mere

  • Kompakt styretavle AX Kompakttavle AX, rustfrit stål
    Kompakt styretavle AX Kompakttavle AX, rustfrit stål

    Perfektion sat i system. Den nye kompakt styretavle AX, rustfrit stål sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed ved montage og indvendig udvidelse.

    Mere

  • Vægkabinet AX IT med 19" profilskinner, dybderegulerbare
    Vægkabinet AX IT med 19" profilskinner, dybderegulerbare

    It-vægkabinet med høj kapslingsklasse til industriel brug. Med dybdevariabel 19"-profilskinne og flangeplade med børsteliste til kabelføring i kabinetbunden. Beskyttelsesklasse op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade).

    Mere

  • Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX med gribelister
    Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX med gribelister

    Betjeningskabinettet med gribelister på basis af AX, stålplade med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang forfra eller bagfra, aluminiumfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, kapslingsklasse IP 55.

    Mere

  • Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX til bord-TFT op til 24"
    Kompakt styretavle AX Betjeningskabinet AX til bord-TFT op til 24"

    Betjeningskabinettet til bord-TFT-skærm på op til 24" på basis AX, stålplade, med integreret VESA 75/100-holder. Effektiv og avanceret beskyttelse af gængse bord-TFT-skærme på op til 24" i formaterne 16:9/16:10. Høj kapslingsklasse IP 65.

    Mere

  • Outdoorindkapsling til kompakttavler AX
    Outdoorindkapsling til kompakttavler AX

    Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse. Til etablering af et kabinet-i-kabinet-koncept. Gennembrydning nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet.

    Mere

  • Tilbehør til AX
    Tilbehør til AX

    Det omfattende tilbehørsprogram til alle anvendelsesområder. Fleksibilitet, brugervenlig montering og sikkerhed, som er afstemt efter det nye kompakttavle AX.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk