Tilbehør til AX
-
Rittal ePOCKET
Rittal ePOCKET – The digital home of automation technology. With the Rittal ePOCKET digital wiring plan pocket, your equipment and system documentation is always up to date. What's more, it can be accessed directly from any device, any time and anywhere. This will speed up your processes at every stage in the operation as well as saving you valuable time and money.
-
Sokkelsystem AX
Takket være den store åbning i sokkelhjørnestykket kan sammenbygning med kabinettet ske direkt forfra. Panelerne med monteringsklips muliggør en enkel og hurtig adgang til soklen og dermed individuel anvendelse, f.eks. som funktionsfelt.
-
-
Sammenbygningsteknik
Uanset om hele skabsrækker skal transporteres, eller om enkelte enheder skal opstilles på opstillingsstedet, så har vi den rette løsning til alle sammenbygningssituationer: sammenbygningsled, sammenbygningstætninger, afdækninger til sammenbygningsgab.
-
Indvendig låge til kompakttavler AX
Sikrer optimal adgangsbeskyttelse. Adskillelse af betjenings- og teknikniveau.
-
Observationsvinduer og betjeningstavler
Displays, følere, afbrydere og andre betjeningselementer beskyttes mod støv, væske og uautoriseret adgang på en måde, der optisk set er af høj kvalitet.
-
Låsesystemer
De standardmæssige låseindsatser kan udskiftes med alle slags greb samt andre lukninger. En trykknap er det praktiske alternativ til hurtig, nøglefri åbning af gulv- og vægskabe.
-
Låge, indvendig
Der er mange muligheder for fastgørelse af skuffer og arkivering af dokumenter og indbygning af visnings- og betjeningsinstrumenter.
-
Top-/sidemontage
Alle krav, der vedrører skabets topområde, kan imødekommes med det rigtige systemtilbehør: krantransport, kabelindføring, ventilation, topopsatser til kabinet, beskyttelseslister, tilbehør til trykaflastning, side- og mastfastgørelsestilbehør.
-
Montageskinnesystemer
Med skinnesystemer når man et hvilket som helst punkt inden for rammen. Ekstra montageniveauer, forskellige funktioner som f.eks. bæreskinner eller C-profilskinner – der er så at sige ingen grænser for mulige, individuelle udbygninger.
-
Montageelementer
Et stort udvalg af fastgørelsestilbehør såsom clipsmøtrikker, skydemøtrikker, skruer og forskellige montageelementer til komfortabel og effektiv skabsudbygning.
-
19"-udbygningsteknik
Svingrammer, profilskinner, monteringssæt til profilskinner, tilbehør til Rittal Data Rack, glideskinner, Zölliger-montage, patch-paneler, splejsebokse, LSA-teknik
-
Potentialudligning
Jordingsmateriale til etablering af en sikker PE-forbindelse, der opfylder kravene i VDE og lavspændingsdirektivet. Individuelle jordingsbånd eller komplette systemer til rammepotentialudledning, der er tilpasset direkte til skabssystemer, eller PE-skinner.
-
Kabelgennemføring, modulær
Den modulopbyggede kabelgennemføring fås i udførelserne modulopbygget plastflangeplade og modulopbygget tætningsramme. Modulopbygget kabelgennemføring gør det muligt at foretage fuldt fleksibel kabelindføring, også af forkonfektionerede kabler. Tætningsindsatserne kan tilpasses individuelt til de kabeltværsnit, der behøves. Tætningsrammen kan anvendes til montage på valgfri flader.
-
Flangeplader
Til udskæringerne i vægskabene eller til fri montage på flader. Til industrikabinet i forskellige udførelser. Til 19"-netværksfordelingstavle til vægmontage EL eller flangeplader med børsteskinne eller til metriske skrueforbindelser.
-
Kabelforskruninger
Kabelforskruninger i materialerne polyamid, messing eller rustfrit stål, også i EMC-udførelse. Kabelforskruninger fås med høj kapslingsklasse op til IP 68 eller IP 69. Til fødevareindustrien eller renrumsanvendelse fås kabelforskruninger i hygiejnisk udførelse.
-
Systemlamper LED
Perfekt skabsbelysning. Nyskabende belysningsteknik, tilpasset til Rittals elskabe. Nyskabende LED-teknik sørger for, at der kommer endnu mere lys ud i hver eneste vinkel.