CU bånd for PE
Produktnummer: | Tilslutning | Tværsnit | Længde | ||
---|---|---|---|---|---|
SZ 2412.225 | M8 – M8 | 25 mm² | 200 mm | ||
SZ 2412.325 | M8 – M8 | 25 mm² | 300 mm | ||
SZ 2412.310 | M6 – M6 | 10 mm² | 300 mm | ||
SZ 2412.210 | M6 – M6 | 10 mm² | 200 mm | ||
SZ 2412.216 | M8 – M8 | 16 mm² | 200 mm | ||
SZ 2412.316 | M8 – M8 | 16 mm² | 300 mm | ||