Indkøbskurv

Systemvinduer til VX, TS, SE

    Systemvinduer til VX, TS, SE

    Til afskærmning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskæringer og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang.
Produktnummer: Bredde Højde Til bredde Maks. komp.opbygnings-D.
FT 2735.530 500 mm 570 mm = 600 mm 33 mm
FT 2736.520 500 mm 470 mm = 600 mm 63 mm
FT 2735.510 500 mm 370 mm = 600 mm 33 mm
FT 2735.560 700 mm 270 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.250 700 mm 670 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.500 500 mm 270 mm = 600 mm 33 mm
FT 2735.540 500 mm 670 mm = 600 mm 33 mm
FT 2736.540 500 mm 670 mm = 600 mm 63 mm
FT 2735.580 700 mm 470 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.520 500 mm 470 mm = 600 mm 33 mm
FT 2735.570 700 mm 370 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.590 700 mm 570 mm = 800 mm 33 mm
FT 2736.530 500 mm 570 mm = 600 mm 63 mm
FT 2736.500 700 mm 670 mm = 800 mm 63 mm
FT 2736.510 500 mm 370 mm = 600 mm 63 mm
+
[X] Luk

Obligatorisk