Indkøbskurv

Enkeltskabssystem SE 8 Rustfrit stål

    Enkeltskabssystem SE 8 Rustfrit stål

    Skabsbredder fra 600 til 1200 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.
    Webspecial SE 8
Produktnummer: Bredde Højde Dybde Låger
SE 5850.500 600 mm 1600 mm 400 mm 1
SE 5851.500 600 mm 1800 mm 500 mm 1
SE 5855.500 1200 mm 2000 mm 500 mm 2
SE 5853.500 800 mm 2000 mm 600 mm 1
SE 5852.500 800 mm 1800 mm 500 mm 1
SE 5854.500 1000 mm 1800 mm 400 mm 1
+
[X] Luk

Obligatorisk