Indkøbskurv

Kompaktsystemtavler CM

    Kompaktsystemtavler CM

    Skab med låge af stålplade med montageplade og åben bund til montering af flangeplader. Kapslingsklasse IP 55. Symbiose af fordelene ved Rittals kompaktsystemtavler og de mange muligheder for udbygning i rækkesystemet TS 8. Montagehullister i lågen til hurtig fastgørelse af montageskinner, kabelholdere og afskærmninger.
Produktnummer: Bredde Højde Dybde Antal låger
 5110.500 600 mm 800 mm 400 mm 1
 5111.500 600 mm 1.000 mm 400 mm 1
 5112.500 600 mm 1.200 mm 300 mm 1
 5113.500 600 mm 1.200 mm 400 mm 1
 5114.500 800 mm 1.000 mm 300 mm 1
 5115.500 800 mm 1.000 mm 400 mm 1
 5116.500 800 mm 1.200 mm 300 mm 1
 5117.500 800 mm 1.200 mm 400 mm 1
 5118.500 1.000 mm 1.000 mm 300 mm 2
 5119.500 1.000 mm 1.200 mm 300 mm 2
 5120.500 1.000 mm 1.200 mm 400 mm 2
 5121.500 1.000 mm 1.400 mm 300 mm 2
 5122.500 1.000 mm 1.400 mm 400 mm 2
 5123.500 1.200 mm 1.200 mm 400 mm 2
+
[X] Luk

Obligatorisk