Miniventilatorer

Produktnummer 3236.124

Product Lifecycle 
Active
  • Miniventilatorer
    Mere information

    Kompakt jævnstrømsventilator til skabs- eller komponentkøling i skabe.

    Mere om produktet

    Opret PDF af siden

    + Produktegenskaber

    Produktbeskrivelse: Kompakt jævnstrømsventilator til skabs- eller komponentkøling i skabe.
    Leveringsomfang: Ventilator Montageskruer Berøringsbeskyttelse
    Mærkedriftsspænding: 24 V (DC)
    Nom. effekt Pel: DC: 1 W
    Dimensioner: Bredde: 60 mm Højde: 60 mm Dybde: 25,4 mm
    Bemærk: Elektrisk tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm)
    Driftstemperatur: -20 °C...70 °C
    Støjniveau: DC: 20 dB(A)
    Vægt/PS: 0,14 kg
    Pakkestørrelse: 1 stk.
    Toldtarifnummer: 84145915
    EAN: 4028177637603
    ETIM 7.0: EC000320
    ECLASS 8.0: 27180716
    Produktbeskrivelse: SK Mini fan, 24 V (DC), 1 W, BHD: 60x60x25.4 mm, BHD: 60x60x25.4 mm

    + Godkendelser

    Approvals:
    UR: