Indkøbskurv

Multifunktionskabinet MFG 8

Produktnummer CS 9750.908

  Product Lifecycle  
Customized
  • Multifunktionskabinet MFG 8

    Kontakt venligst salgskontoret for pris og leveringstid

    Luk
    Mere information

    Modulopbygget kabinetsystem til udendørs opstilling, en dør, enkeltvæg

    Mere om produktet

    Opret PDF af siden

    + Produktbeskrivelse

    Beskrivelse: Modulopbygget kabinetsystem til udvendig opstilling, en dør, enkeltvæg
    Fordele: Forberedt til montage af en varmeveksler eller et Direct Air Cooling-system (DAC)
    Materiale: Aluminium
    Montageplade: Aluminium
    Overflade: Pulverlakeret
    Ren polyester
    Farve: RAL 7035
    Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529: IP 55
    Leveringsomfang: Dobbeltsvingarm, til højre uden dæksel, til venstre med blænddæksel
    Dørholder ved hjælp af mekanisk hængsel (ca. 155°)
    Vejrbeskyttelsestop, med ventilation (højde ca. 150 mm)
    Flangeplade, udelt med kabelsamlinger 1x M20, 4x M25, 3x M50, inkl. afdækningspropper til plastsamling
    1 x 19"-normfelt, gennemgående udført i rustfrit stål
    Montageplade
    Valgmuligheder: Enkeltvæg, forberedt til fastgørelse af SK-filterelementer i den indvendige dør
    Dobbeltvægget
    Sokkel til multifunktionsskab
    Varmeveksler
    Direct Air Cooling-system (DAC)
    Batteriunderlag
    Enhed (del) til energiforsyningsvirksomhed
    Strømforsyning
    Bemærkning vedr. produktnr.: Leveringstid oplyses på forespørgsel
    Grundmateriale: Aluminium
    Dimensioner: Bredde: 1000 mm
    Højde: 1500 mm
    Dybde: 500 mm
    Antal låger: 1
    Pakkestørrelse: 1 stk.
    Toldtarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Downloads

    Datablade:
    Produktdatablad:  
    1DE   2DE   1EN   2EN  
    Dokumentationer:
    Yderligere information:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     Multifunktionskabinet MFG 8

    Produktnummer CS 9750.908

    Luk
    +
    [X] Luk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Luk