Indkøbskurv

Multifunktionskabinet MFG 12

Produktnummer CS 9750.912

  Product Lifecycle  
Customized
  • Multifunktionskabinet MFG 12
  • Multifunktionskabinet MFG 12

    Kontakt venligst salgskontoret for pris og leveringstid

    Luk
    Mere information

    Modulopbygget kabinetsystem til udvendig opstilling, to døre, dobbeltvæg, symmetrisk eller asymmetrisk.

    Mere om produktet

    Opret PDF af siden

    + Produktbeskrivelse

    Beskrivelse: Modulopbygget kabinetsystem til udvendig opstilling, to døre, dobbeltvæg, symmetrisk eller asymmetrisk.
    Fordele: Forberedt til montage af en varmeveksler eller et Direct Air Cooling-system (DAC)
    Materiale: Aluminium
    Montageplade: Aluminium
    Overflade: Pulverlakeret
    Ren polyester
    Farve: RAL 7035
    Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529: IP 55
    Leveringsomfang: Påsvejset midterstykke
    højre dør med enkeltsvingarm, uden indsats
    Venstre dør med dobbeltsvingarm, til højre uden dæksel, til venstre med blænddæksel
    Dørholder ved hjælp af mekanisk hængsel (ca. 155°)
    Vejrbeskyttelsestop, med ventilation (højde ca. 150 mm)
    Flangeplade, udelt med kabelforskruninger: venstre enhed (del) til energiforsyningsvirksomhed: 2x M20 og1x M50, midtfor 3x M50 og 2x M63, til højre: 4x M16, 4x M25 og 1x M32, inkl. dækprop til plastforskruninger
    1 x 19"-normfelt, gennemgående udført i rustfrit stål
    Montageplade
    Skillevæg mellem enhed til energiforsyningsvirksomheder og 19"-niveau
    Valgmuligheder: Symmetrisk delte låger
    Asymmetrisk delte låger
    Sokkel til multifunktionsskab
    Varmeveksler
    Direct Air Cooling-system (DAC)
    Batteriunderlag
    Enhed (del) til energiforsyningsvirksomhed
    Strømforsyning
    Bemærkning vedr. produktnr.: Leveringstid oplyses på forespørgsel
    Grundmateriale: Aluminium
    Dimensioner: Bredde: 1300 mm
    Højde: 1500 mm
    Dybde: 500 mm
    Antal låger: 2
    Pakkestørrelse: 1 stk.
    Toldtarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Downloads

    Datablade:
    Produktdatablad:  
    DE   EN  
    Dokumentationer:
    Yderligere information:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     Multifunktionskabinet MFG 12

    Produktnummer CS 9750.912

    Luk
    +
    [X] Luk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Luk