Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
Artiklen erstattes af:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Artikelnummer:
- TS 8800.200
- Produktbeskrivelse
- Deler 1200 mm brede TS- eller SE-skabe i to halvdele.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 1 vinkel til højre
1 vinkel til venstre,
2 udligningsplader foroven
Inkl. montagematerialer - Indbygningsmuligheder
- To montageplader ved siden af hinanden: To montageplader (fra 600 mm brede skabe) i et 1200 mm bredt skab giver mulighed for uafhængig placering og nem håndtering. Til denne indbygning kræves 4 stk. montageskinner 18 x 38 mm for neden, svarende til skabsdybden, og 1 stk. PS montage-chassis 23 x 73 mm for oven, svarende til skabsdybden
- Systembæreskinner, monteret til venstre: Mens tunge indbygninger hviler på systembæreskinnerne, er der uhindret adgang til den resterende bundplads, f.eks. til kabelføring. Til denne indbygning kræves 2 stk. systembæreskinner og 1 stk. TS montageskinne 18 x 38 mm, svarende til skabsdybden
- Kabelaflastningsskinne, monteret til venstre: Giver i 1200 mm brede skabe mulighed for at udforme forskellig breddeopdeling, kabelindføring og kabelaflastning til højre og venstre i skabet. For denne indbygning kræves 1 stk. kabelaflastningskinne og 1 stk. montageskinne 18 x 38 mm, svarende til skabsdybden
- Montageanvisning
- Det nødvendige ekstra tilbehør afhænger af den beskrevne indbygningssituation
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,74 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Breddeopdeling, til TS, SE
- Dokumentationer
- Vejledning