Indkøbskurv

Kompakte kabinetter KX Buskabinet KX, rustfrit stål

Produktnummer KX 1583.000

  Product Lifecycle  
New
  • Kompakte kabinetter KX Buskabinet KX, rustfrit stål
    Mere information

    Det kompakt kabinet KX, buskabinet KX, rustfrit stål muliggør fleksibel indvendig udvidelse samt gode adgangsforhold takket være 180°-hængsler, som er standardudstyr.

    Not available off the shelf, please contact your sales representative.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Produktnummer:

     
     
     
     
     


    * Pakkestørrelse = 1 stk.

    + Produktbeskrivelse

    Beskrivelse: Det kompakt kabinet KX, buskabinet KX, rustfrit stål muliggør fleksibel indvendig udvidelse samt gode adgangsforhold takket være 180°-hængsler, som er standardudstyr.
    Materiale: Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
    Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
    Hængsler: Trykstøbt zink
    Overflade: Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 400 < 0,8 µm
    Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529: IP 66
    Kapslingsklasse NEMA: NEMA 4X
    Typeklassificering iht. UL 508A: Type 3X/4X
    Leveringsomfang: Kabinet med hængslet låg
    Mini-skabslåse
    Grundmateriale: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
    Dimensioner: Bredde: 200 mm
    Højde: 300 mm
    Dybde: 80 mm
    Udførelse bæreskinne: Fikseret på tapskruer
    Materialetykkelse: Kabinet: 1,25 mm
    Låge: 1,25 mm
    Lågehængsling: Højre/venstre
    Pakkestørrelse: 1 stk.
    Vægt/PS: 2,8 kg
    EAN: 4028177919099
    Toldtarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Produktbeskrivelse: KX Buskabinet, BHD: 200x300x80 mm, rustfrit stål 1.4301, med hængslet låg,

    + Godkendelser

    Godkendelser:
    DNV-GL: 
    (EN)

    + Downloads

    Datablade:
    Teknik i detaljer:  
    DE   EN  

    + Tilføj tilbehør


     
     
     
     
     
     
     

     Kompakte kabinetter KX Buskabinet KX, rustfrit stål

    Produktnummer KX 1583.000

    Luk
    +
    [X] Luk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Luk