Monitoring IT

Katalog 2014/2015

Monitoring IT System monitorowania CMC III Prezentacja systemu CMC III ......................................................................446 Przegląd systemu CMC III...........................................................................448 CMC III Processing Unit / Compact Unit .....................................................450 Czujniki/akcesoria CMC III Jednostki sterujące i czujniki CMC III ..........................................................451 Moduł dla podłączenia czujników CMC II ....................................................451 Access System...........................................................................................452 Interfejs do PSM, PCU................................................................................452 PSM i Slave PDU do bezpośredniego podłączenia .....................................453 Akcesoria CMC III Zasilacz Power Supply................................................................................457 Kabel programowania.................................................................................457 Kable połączeniowe magistrali CAN............................................................457 Kabel przyłączeniowy / przedłużacz............................................................457 Kabel przedłużający RJ 12..........................................................................458 Zestaw montażowy, 1 U .............................................................................458 Zestaw montażowy.....................................................................................458 System kontroli drzwi System kontroli drzwi..................................................................................459 Moduł kontroli drzwi....................................................................................460 Door Kit ......................................................................................................460 Uchwyt komfort do drzwi............................................................................460 Przycisk drzwiowy ......................................................................................460 Jednostka monitor-klawiatura Jednostka monitor-klawiatura, 1 U .............................................................461 KVM-Switch ...............................................................................................461 Dynamic Rack Control Antena RFID ...............................................................................................462 Tagi RFID ...................................................................................................462 Kontroler RFID ............................................................................................462 CMC III CAN-Bus DRC ...............................................................................462 Oprogramowanie do zarządzania RiZone........................................................................................................463 Oprogramowanie do wyłączania serwerów.................................................463 Zalety: ◾ Lepszy przegląd infrastruktury IT ◾ Zwiększone bezpieczeństwo ◾ Automatyczne procesy ◾ Wysoka efektywność kosztów ◾ Znaczne oszczędności energii ◾ Łatwe projektowanie ◾ Szybka instalacja ◾ Elastyczne i indywidualne rozwiązania dzięki produktom seryjnym Rittal ◾ Wysoki standard jakości dzięki wzajemnie dopasowanym produktom seryjnym Przykłady zastosowań CMC III, patrz strona 449 Liquid Cooling Package LCP, patrz strona 428 Jednostka monitor-klawiatura, patrz strona 461 Elektryczny uchwyt komfort TS 8, patrz strona 564 Rittal Katalog 34 / Infrastruktura IT 445


Katalog 2014/2015
To see the actual publication please follow the link above