Elementy montażowe
Katalog 2014/2015
Kolumny sygnalizacyjne
8
9
10
11
Elementy montażowe
do montażu na rurze
Rys. Element montażowy Kolor
Stopka z wbudowaną rurą Ø 25 mm,
długość 110 mm czarny ◾1) ◾2) 2374.000
Stopka osobno czarny ◾ ◾ 2374.010
Rura osobno, długość 250 mm aluminium ◾1) ◾2) 2374.020
Rura osobno, długość 400 mm aluminium ◾1) ◾2) 2374.030
Kątownik do montażu na rurze czarny ◾ ◾ 2374.050
Dodatkowo
zastosować:
– 1) Adapter przyłączeniowy 2372.120,
patrz strona 716
– 2) Element przyłączeniowy 2368.000,
patrz strona 717
Przeznaczony do
kolumny sygnalizacyjnej Nr kat.
LED-Kompakt system modułowy
Stopka z wbudowaną rurą Rura osobno
Ø 10.5
110
25
Ø 5.5
A
Ø 54
Ø 70
250 (400)
Ø 25
A Uszczelka
Stopka osobno, tworzywo sztuczne
Ø 10.5
Ø 21.7
Ø 5.5
Ø 70
37
17
A
Kątownik do montażu na rurze
Ø 6.2
19
18
57
38
9
Ø 70
36
Ø12
52.5
A Uszczelka
87.5
Rittal Katalog 34 / Rozbudowa systemu 721
- Katalog 2014 /2015
- Inhoudsopgave
- Szafy sterownicze
- Kompetentne systemy szaf sterowniczych
- Obudowy małogabarytowe
- Obudowy poliwęglanowe PK
- Bez wytłoczeń
- Bez wytłoczeń
- Z wytłoczeniami
- Akcesoria
- Płyta montażowa
- Zawiasy
- Łączniki mocowania do ściany
- Obudowy aluminiowe GA
- Akcesoria
- Płyta montażowa
- Łącznik mocowania do ściany
- Zawiasy zewnętrzne
- Skrzynki zaciskowe KL
- Bez kołnierza
- Bez kołnierza
- Z kołnierzem
- Z kołnierzem
- Obudowy E-Box EB
- Głębokość 80 mm
- Głębokość 120 mm
- Głębokość 155 mm
- Obudowa typu Bus BG
- Obudowy sterownicze Kompakt
- Obudowy sterownicze Kompakt AE
- Zalety
- Informacje dotyczące zamówień
- Obudowy systemowe Kompakt CM
- Szerokość 600 – 800 mm
- Szerokość 1000 – 1200 mm
- Skrzynki sterownicze z tworzywa sztucznego KS
- Systemy szaf
- Zalety TS 8/SE 8
- Systemy szeregowe TS 8
- Wysokość 1200 mm/1400 mm, głębokość 500 mm
- Wysokość 1600 mm, głębokość 500 mm
- Wysokość 1800 mm, głębokość 400 mm
- Wysokość 1800 mm, głębokość 500 mm
- Wysokość 1800 mm, głębokość 600 mm
- Wysokość 2000 mm, głębokość 400 mm
- Wysokość 2000 mm, głębokość 500 mm
- Wysokość 2000 mm, głębokość 600 mm
- Wysokość 2000 mm, głębokość 800 mm
- Wysokość 2200 mm, głębokość 600 mm
- Szafy dla elektroniki
- IP 66/NEMA 4
- Rozdzielnie instalacyjne
- Szafy modułowe, wysokość 2000 mm
- Szafy modułowe, wysokość 2200 mm
- Szafy listwowych rozłączników bezpiecznikowych
- Szafy szyn zbiorczych
- Szafy EMC
- Systemowe szafy pojedyncze SE 8
- Szerokość 600 – 800 mm
- Szerokość 1000 – 1800 mm
- IP 66/NEMA 4
- Systemy szaf i obudowy IT
- Szafy sieciowe/serwerowe TS IT
- Zalety
- Informacje dotyczące zamówień
- Z drzwiami wentylowanymi dla klimatyzacji pomieszczeń
- Z drzwiami wentylowanymi dla klimatyzacji pomieszczeń
- Z drzwiami przeszklonymi dla klimatyzacji szaf
- Z drzwiami przeszklonymi dla klimatyzacji szaf
- Z drzwiami przeszklonymi dla klimatyzacji szaf, zmontowana
- Z drzwiami przeszklonymi dla klimatyzacji szaf, IP 55
- Ramy rozdzielcze
- Data Rack
- Obudowy IT
- VerticalBox
- FlatBox
- Wersja z szynami profilowymi 19"
- Wersja z ramą montażową 19"
- Obudowa naścienna EL, 3-częściowa
- Zmontowane z szynami profilowymi, z regulacją głębokości
- Z szynami montażowymi i szynami profilowymi, z regulacją głębokości
- Z płytą montażową i szynami profilowymi, montaż na stałe
- Z płytą montażową i szynami profilowymi, montaż na stałe
- Obudowa naścienna AE
- Z szynami profilowymi 19", z regulacją głębokości
- Małogabarytowe rozdzielacze światłowodowe
- Z płytą montażową i mocowaniem kaset światłowodowych
- Systemy pulpitowe/szafy PC/przemysłowe stanowiska pracy
- System TopPult TP
- Możliwości kombinacji
- Szerokość 600 mm
- Szerokość 800 mm
- Szerokość 1200 mm
- Szerokość 1600 mm
- Akcesoria
- Płyta zamykająca
- Listwa aluminiowa TP
- Szuflada
- Występ pulpitu
- Pulpity stojące TP
- Pulpity uniwersalne TP
- Szafy systemowe PC
- Obudowy dla komputerów Tower
- Przemysłowe stanowiska pracy
- Możliwości kombinacji
- Obudowy IW i płyty robocze
- Obudowy obsługi/systemy ramienia nośnego/podpory stojącej
- Comfort-Panel
- Przykłady rozbudowy
- Optipanel
- Przykłady rozbudowy
- Obudowa obsługi z uchwytami
- Zalety
- Informacje dotyczące zamówień
- Obudowy TFT w wersji stołowej do 24"
- Compact-Panel
- Systemy ramienia nośnego
- System ramienia nośnego CP 40, stal
- Profil nośny CP 40, stal
- Przystawka przychylania +100/-60° dla przyłącza ramienia nośnego ▭ 120 x 65 mm/▭ 90 x 71 mm
- Mocowanie CP 40, stal, dla przyłącza ramienia nośnego ▭ 90 x 71 mm
- Sprzęg obudowy CP 40, stal, dla przyłącza ramienia nośnego ▭ 90 x 71 mm
- Sprzęg obudowy CP 40, stal, dla przyłącza ramienia nośnego ▭ 120 x 65 mm
- Konsola przyłączeniowa VESA 75/100 dla przyłącza ramienia nośnego ▭ 120 x 65 mm
- Sprzęg kątowy 90° CP 40, stal, dla przyłącza ramienia nośnego ▭ 90 x 71 mm
- Profil nośny CP 40, stal
- Element kątownikowy 90°, CP 40, stal
- Przegub nasadowy CP 40, stal
- Przegub ścienny CP 40, stal
- Mocowanie do ściany/do podłogi CP 40, stal
- Element montażowy do kolumny sygnalizacyjnej CP 40, stal
- Akcesoria
- System ramienia nośnego CP 40, stal nierdzewna
- Profil nośny CP 40, stal nierdzewna
- Przystawka przechylania 10° CP 40, stal nierdzewna
- Mocowanie CP 40, stal nierdzewna
- Sprzęg obudowy CP 40, stal nierdzewna
- Profil nośny CP 40, stal nierdzewna
- Element kątownikowy 90°, CP 40, stal nierdzewna
- Mocowanie do ściany/do podłogi, sztywne, CP 40, stal nierdzewna
- Mocowanie do ściany/do podłogi, obrotowe, CP 40, stal nierdzewna
- Konsola ścienna CP 40, stal nierdzewna
- System ramienia nośnego CP 60/120/180
- System ramienia nośnego CP 60
- Profil nośny CP 60
- Przystawka przechylania 10° dla przyłącza ramienia nośnego
- Przystawka przechylania +/-45°/Przystawka przechylania +100°/-60° dla przyłącza ramienia nośnego
- Konsola przyłączeniowa VESA 75/100 dla przyłącza ramienia nośnego
- Mocowanie CP 60/40 dla przyłącza ramienia nośnego
- Sprzęg obudowy CP 60/40 dla przyłącza ramienia nośnego
- Sprzęg kątowy 90° CP 60/40 dla przyłącza ramienia nośnego
- Profil nośny CP 60/40
- Adapter kątowy 90° do kombinacji ramienia nośnego CP 60/40
- Element kątownikowy 90° CP 60
- Przegub pośredni CP 60
- Przegub nasadowy CP 60
- Przegub ścienny CP 60
- Mocowanie do ściany/do podłogi CP 60, małe
- Mocowanie do ściany/do podłogi CP 60, duże
- Element montażowy dla kolumny sygnalizacyjnej CP 60
- Akcesoria
- System ramienia nośnego CP 120
- Profil nośny CP 120
- Adapter CP 120/60 z przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm na ▭ 120 x 65 mm
- Mocowanie CP 120/60 dla przyłącza ramienia nośnego
- Sprzęg obudowy CP 120/60 dla przyłącza ramienia nośnego
- Sprzęg kątowy 90° CP 120 dla przyłącza ramienia nośnego
- Profil nośny CP 120/60
- Adapter do kombinacji ramienia nośnego CP 120/60
- Element kątownikowy 90° CP 120
- Przegub pośredni CP 120
- Przegub nasadowy CP 120
- Przegub ścienny CP 120
- Mocowanie do ściany/do podłogi CP 120, małe
- Mocowanie do ściany/do podłogi CP 120, duże
- Element montażowy CP 120/180 dla kolumny sygnalizacyjnej
- Przystawka przechylania
- Akcesoria
- System ramienia nośnego CP 180
- Profil nośny, system CP 180
- Mocowanie CP 120 dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Sprzęg obudowy CP 120 dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Profil nośny CP 180/120
- Adapter do kombinacji ramienia nośnego CP 180/120
- Element kątownikowy 90° CP 180
- Przegub pośredni CP 180
- Przegub nasadowy CP 180
- Przegub ścienny CP 180
- Mocowanie do ściany/do podłogi CP 180, małe
- Element montażowy CP 120/180 dla kolumny sygnalizacyjnej,
- Zalety
- System ramienia nośnego CP 40/60/120/180
- Konsola przyłączeniowa VESA 75/100
- Konsola przyłączeniowa
- Adapter
- Adapter
- Adapter
- Płyty przyłączeniowe
- Adapter kątowy 90°
- Adapter
- Adapter CP 120 na ramię nośne z regulacją wysokości
- Ramię nośne o regulowanej wysokości
- Sprzęg obudowy
- Przegub obrotowy
- Przystawka przechylania +/-45°
- Przystawka przechylania +100°/-60°
- Systemy podpory stojącej
- Podpora stojąca, modułowa
- Podpora stojąca, kompletna
- Podpora stojąca, otwarta / kolumna wsporcza, mała
- Akcesoria
- Mocowanie do podłogi
- Osłona
- Wzmocnienie obudowy
- Hygienic Design
- Skrzynki zaciskowe HD
- Kompaktowe obudowy sterownicze HD
- Akcesoria
- Nóżki poziomujące HD
- Uchwyt utrzymujący odstęp od ściany HD
- Klucz do szaf sterowniczych HD
- Końcówka HD
- Zamek dźwigienkowy HD
- Szyny do zabudowy wewnętrznej
- Stal nierdzewna
- Obudowa przycisków
- Skrzynki zaciskowe KL
- Obudowa typu Bus BG
- Obudowy sterownicze Kompakt AE
- Obudowy sterownicze Kompakt AE
- Obudowy sterownicze Kompakt AE
- Systemy szeregowe TS 8
- IP 66/NEMA 4X
- Systemowe szafy pojedyncze SE 8
- IP 66/NEMA 4X
- Pulpity stojące
- Szafy systemowe PC
- Panel Premium z IP 69K
- Obudowa obsługi z drzwiami
- Obudowy Ex
- Stal nierdzewna, pusta obudowa z przykręcaną pokrywą
- Stal nierdzewna, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy
- Tworzywo sztuczne, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy
- Rozdział mocy
- Kompetencje w zakresie rozdziału mocy
- Systemy szyn zbiorczych
- Mini-PLS
- System szyn zbiorczych Mini-PLS (40 mm)
- Komponenty bezpieczeństwa Mini-PLS
- Adapter urządzeniowy Mini-PLS
- Prąd znamionowy maks. 12 – 25 A
- Prąd znamionowy maks. 40 – 100 A
- Przyporządkowanie rozłączników – Adapter urządzeniowy Mini-PLS 12 A/25 A
- Przyporządkowanie rozłączników – Adapter urządzeniowy Mini-PLS 40 A/100 A
- RiLine
- Systemy szyn zbiorczych RiLine do 800 A (60 mm)
- System płaskich szyn miedzianych
- System płaskich szyn miedzianych
- Systemy szyn zbiorczych RiLine 800 A / 1600 A (60 mm)
- System szyny profilowej PLS
- System szyny profilowej PLS
- Adapter przyłączeniowy
- Prąd znamionowy maks. 63 – 125 A
- Prąd znamionowy maks. 250 – 600 A
- Prąd znamionowy maks. 800 – 1600 A
- Adapter przyłączeniowy – zestaw uzupełniający
- do montażu 4-bieg.
- Adapter OM
- Prąd znamionowy maks. 16 – 25 A, z przewodami przyłączeniowymi
- Prąd znamionowy maks. 32 A, z przewodami przyłączeniowymi
- Prąd znamionowy maks. 40 A, z przewodami przyłączeniowymi
- Prąd znamionowy maks. 65 A, z przewodami przyłączeniowymi
- Prąd znamionowy maks. 32 A, z zaciskami ze sprężyną naciągową
- Prąd znamionowy maks. 65 A, z zaciskami ze sprężyną naciągową
- Prąd znamionowy maks. 25 A, z wtykowym odprowadzeniem
- Nośnik OM
- bez kontaktu systemowego
- Adapter urządzeniowy CB
- Prąd znamionowy maks. 100 – 125 A, 3-bieg.
- Prąd znamionowy maks. 160 – 250 A, 3-bieg.
- Prąd znamionowy maks. 400 – 630 A, 3-bieg.
- Prąd znamionowy maks. 160 – 250 A, 4-bieg.
- Prąd znamionowy maks. 500 A, 4-bieg.
- Adapter OM z przewodami przyłączeniowymi
- Przyporządkowanie rozłączników
- Przyporządkowanie rozłączników
- Adapter OM z zaciskami ze sprężyną naciągową
- Przyporządkowanie rozłączników
- Przyporządkowanie rozłączników
- Szynowe podstawy bezpiecznikowe
- Szynowa podstawa bezpiecznikowa D-Switch
- Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000
- Rozmiar 000, do zabudowy na płycie montażowej
- Rozmiar 000
- Bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH rozm. 00 do 3
- Rozmiar 00
- Rozmiar 1
- Rozmiar 2 – 3
- Rozmiar 00, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
- Rozmiar 1, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
- Rozmiar 2 – 3, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
- Rozmiar 00, z elektromechaniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (MSÜ)
- Rozmiar 1, z elektromechaniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (MSÜ)
- Rozmiar 2 – 3, z elektromechaniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (MSÜ)
- Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH rozm. 00 do 3
- Rozmiar 00
- Rozmiar 00 – 3
- Rozmiar 00 – 3, z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
- Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe
- Znamionowy prąd roboczy maks. 30 – 60 A
- Znamionowy prąd roboczy maks. 100 – 400 A
- Akcesoria RiLine
- Wsporniki szyn zbiorczych / Izolatory wsporcze
- Wsporniki szyn zbiorczych
- Izolatory wsporcze
- Elementy dystansowe
- Szyny zbiorcze
- Szyny zbiorcze CUPONAL
- Szyny zbiorcze E-Cu
- Profile zakrywające szyn zbiorczych
- Nakrętki nasadzane M12
- Specjalne szyny zbiorcze PLS – E-Cu
- Szyny zbiorcze
- Łącznik szyn
- Łącznik szynowy PLS
- Łącznik kompensacyjny PLS
- Warstwowe szyny miedziane
- Uchwyt uniwersalny
- Uchwyt uniwersalny
- Zabezpieczenie przed dotykiem
- Komponenty systemu
- Osłona boczna
- Poprzeczka działowa
- Technika przyłączeniowa
- Zaciski przyłączeniowe przewodów
- Zaciski płytkowe
- Pokrywy systemowe
- Technika przyłączeniowa/Adapter urządzeniowy Mini- PLS
- Blok przyłączeniowy
- Listwa wtykowa
- Szyny nośne 35 x 7,5 mm
- do adapterów/wsporników OM
- Szyny nośne 35 x 10 mm
- Szyny nośne 35 x 15 mm
- Szyny nośne 35 x 7,5 mm
- Listwa wtykowa
- Pin łączeniowy
- PinBlock
- PinBlock Plus
- Zestaw przewodów
- Przewody podwójne
- do adaptera urządzeniowego CB
- Listwa wtykowa
- Wpusty przesuwne
- Kątownik przyłączeniowy
- Szyny nośne 35 x 15 mm
- do szynowych podstaw bezpiecznikowych
- Pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem
- Osłony, boczne
- Rozszerzenia przestrzeni przyłączeniowej, boczne
- do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH
- Zaciski ramowe
- Pokrywy przestrzeni łączeniowej
- Komory gaśnicze
- Mikroprzełącznik
- do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH
- Pokrywa przestrzeni łączeniowej
- Pryzmat przyłączenia zacisków obejmowych
- Zaciski ramowe
- Zacisk szyny zbiorczej
- Przekładnik prądowy
- Uchwyt kablowy
- Ri4Power
- Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS
- Komponenty systemu
- Komponenty systemu
- Komponenty systemu
- Systemy szyn zbiorczych Flat-PLS
- Komponenty systemu
- Komponenty systemu
- Komponenty systemu
- Zestawy łączeniowe do Maxi-PLS/Flat-PLS
- Do powietrznych wyłączników mocy i łączników szyn zbiorczych
- Do powietrznych wyłączników mocy i łączników szyn zbiorczych
- Do powietrznych wyłączników mocy i łączników szyn zbiorczych
- Do powietrznych wyłączników mocy i łączników szyn zbiorczych
- Systemy szyn zbiorczych (100/185/150 mm)
- Systemy szyn zbiorczych do 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm)
- Zestawy łączeniowe do Maxi-PLS/Flat-PLS
- Akcesoria systemowe
- Połączenia śrubowe
- Wspornik pakietowy
- Szyny nośne
- Stabilizator
- Systemy osłon
- Typ 1
- Moduły urządzeń
- Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem
- Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem
- Kątowniki mocujące
- Osłony zaślepiające
- Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej
- Typ 1-4
- Moduły ściany bocznej grodzące przestrzeń funkcjonalną
- Moduły ściany bocznej grodzące przestrzeń funkcjonalną
- Płyty kołnierzowe
- Przestrzeń przyłączeniowa, typ 4b
- Oddzielacz przestrzeni funkcjonalnej
- Oddzielacz przestrzeni funkcjonalnej
- Oddzielacz przestrzeni funkcjonalnej
- Płyty kołnierzowe
- Szyny nośne wyłączników mocy
- Kątownik montażowy
- Kątownik montażowy
- Zestaw montażowy
- Płyty montażu częściowego
- Rama nośna
- Zestaw montażowy pola sprzęgłowego
- Akcesoria Ri4Power
- System szyn
- Mocowania systemowe
- Szyny zbiorcze rozdzielcze
- Wałki miedziane
- Pole listwowych rozłączników bezpiecznikowych
- Osłony czołowe
- Zestaw wsporników
- Ściany działowe
- Płyty działowe
- Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem
- Pokrywa
- Szyna montażowa
- Pokrywa
- Wsporniki szyn zbiorczych
- Wspornik końcowy
- Szyny zbiorcze rozdzielcze
- Blok zaciskowy
- Oprogramowanie / dokumentacja
- Rittal Power Engineering
- Instrukcja montażu rozdzielni niskiego napięcia Ri4Power
- Rozdzielnie instalacyjne Ri4Power ISV
- Zestawy montażowe
- Zestawy montażowe
- Zestawy montażowe
- Moduły rozbudowujące
- Moduły zabezpieczenia przed dotykiem
- Moduły płyt montażowych
- Moduły szyn nośnych urządzeń
- Moduły urządzeń montowanych szeregowo
- Bloki przyłączeniowe zaciskowe
- Moduły bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH
- Poprzeczka
- Moduły listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH
- Moduły wyłącznika mocy
- Moduł miejsca licznika
- Moduły szyn zbiorczych N/PE
- Moduły szyn zbiorczych
- Akcesoria
- Listwy zakrywające
- Zaślepka
- Zaślepka
- Wieszak kablowy
- Rama podwyższająca
- Profile poprzeczne
- Profile montażowe
- Profile montażowe
- Belka nośna
- Łącznik jednostki montażowej
- Klimatyzacja
- Kompetencje - Klimatyzacja
- Chłodzenie powietrzem
- Wentylatory filtrujące TopTherm
- Wydajność powietrza 20 – 55 m³/h
- Wydajność powietrza 105 – 180 m³/h
- Wydajność powietrza 230 – 550 m³/h
- Wydajność powietrza 700 m³/h
- Wydajność powietrza 55 – 230 m³/h, z technologią EC
- Wydajność powietrza 550 – 900 m³/h, z technologią EC
- Wydajność powietrza 20 – 180 m³/h, EMC
- Wydajność powietrza 230 – 900 m³/h, EMC
- Wydajność powietrza i klasa ochrony
- Wentylatory filtrujące TopTherm
- Wentylatory filtrujące TopTherm z technologią EC
- Wentylatory filtrujące TopTherm EMC
- Wentylatory dachowe TopTherm
- Wydajność powietrza 400 – 800 m³/h
- Wentylator dachowy, wentylacja dachowa
- Wydajność powietrza 360 m³/h
- Wentylatory wsuwane do 482,6 mm (19˝)
- Wydajność powietrza 320 – 480 m³/h
- Wentylatory Vario wsuwane do 482,6 mm (19˝)
- Wydajność powietrza 320 – 480 m³/h
- Wentylatory odśrodkowe do 482,6 mm (19˝)
- Wydajność powietrza 320 m³/h
- Wymienniki ciepła powietrze/powietrze TopTherm
- Wydajność cieplna właściwa 17,5 – 90 W/K, zabudowa naścienna, z regulacją
- Wymienniki ciepła powietrze/powietrze
- Wydajność cieplna właściwa 66 W/K, zabudowa dachowa
- Klimatyzatory
- Thermoelectric Cooler
- Całkowita moc chłodnicza/grzewcza 100 W
- Klimatyzatory naścienne TopTherm, format poprzeczny
- Klasa mocy 300 W
- Klimatyzatory TopTherm do zabudowy naściennej
- Klasa mocy 300 W
- Klimatyzatory TopTherm Blue e do zabudowy naściennej
- Klasa mocy 500 W
- Klasa mocy 750 W
- Klasa mocy 1000 W
- Klasa mocy 1500 W
- Klasa mocy 2000 W
- Klasa mocy 2500 W
- Klasa mocy 4000 W
- Klimatyzatory TopTherm Blue e naścienne, slim line
- Klasa mocy 1500 W
- Klimatyzatory TopTherm Blue e naścienne, NEMA 4X
- Klasa wydajności 500 – 1500 W
- Klasa wydajności 2000 – 2500 W
- Klimatyzatory TopTherm Blue e do zabudowy dachowej
- Klasa mocy 500 W
- Klasa mocy 750 W
- Klasa mocy 1000 W
- Klasa wydajności 1100 – 1500 W
- Klasa mocy 2000 W
- Klasa wydajności 3000 – 4000 W
- Modułowa koncepcja klimatyzacji – moduł Blue e
- Klasa wydajności 1500 – 2500 W
- Modułowa koncepcja klimatyzacji – drzwi profilowe
- do montażu modułów klimatyzacyjnych
- Chłodzenie cieczą
- Wymienniki ciepła powietrze/woda
- Klasa wydajności 300 – 500 W, zabudowa naścienna
- Klasa wydajności 600 – 1000 W, zabudowa naścienna
- Klasa wydajności 1250 – 3000 W, zabudowa naścienna
- Klasa wydajności 3000 – 5000 W, zabudowa naścienna
- Klasa mocy 7000 W, zabudowa naścienna
- Klasa wydajności 1875 – 4000 W, zabudowa dachowa
- Liquid Cooling Package
- Klasa mocy 10 kW, LCP Rack dla przemysłu
- Chillery TopTherm
- Klasa wydajności 1000 – 1500 W
- Klasa wydajności 3000 – 6000 W
- Klasa wydajności 1000 – 2500 W, zabudowa naścienna
- Klasa wydajności 8000 – 16000 W
- Klasa wydajności 20000 – 40000 W
- Grzałki do szaf sterowniczych
- Ciągła moc grzewcza 10 – 150 W, bez wentylatora
- Ciągła moc grzewcza 235 – 800 W, z wentylatorem
- Akcesoria do klimatyzacji
- Technika filtracyjna
- Maty filtracyjne
- Maty filtracyjne
- Filtr metalowy
- Zamienne maty filtracyjne
- Maty filtracyjne dokładne
- Filtr wylotowy
- Osłona przed wodą strumieniową
- Zaślepki
- Przednia maskownica wylotowa 2 U
- Rama filtra
- Wentylator wewnętrzny szafy sterowniczej
- Wentylator Mini
- Płyty szczelinowe z blachy
- Prowadzenie powietrza
- System kanałów powietrznych
- Adapter kanału powietrznego
- Kształtka 90°
- System płaskich kanałów powietrznych
- Rozszerzenie kanału płaskiego
- Korek zamykający
- Kształtka kierowania powietrza
- Rozdział wody
- Elektryczny odparownik kondensatu
- Pojemnik spływu kondensatu
- Wąż kondensatu
- Zawór równoważący
- Adapter gwintu G ⅜˝
- Medium chłodnicze
- Sterowanie/regulacja
- Cyfrowy wskaźnik i regulator temperatury wewnętrznej szafy
- Cyfrowy wskaźnik i regulator temperatury wewnętrznej szafy
- Regulator temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej
- Higrostat
- Adapter mocowania
- Regulator obrotów EC
- Regulator obrotów EC
- Regulator obrotów
- Karta interfejsu
- System magistral SK-BUS
- System magistral SK-BUS
- Transformator pierścieniowy
- Akcesoria montażowe
- Płyty dachowe TS
- Nakładki wentylacyjne TS
- Rama osłonowa
- Rama szybkiego montażu
- Rama prowadząca
- Projektowanie/nadzorowanie
- Oprogramowanie Therm
- RiDiag II
- Infrastruktura IT
- Kompetencje w zakresie infrastruktury IT
- RiMatrix S
- RiMatrix S w skrócie
- Pomieszczenie standardowe
- Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa
- Kontener standardowy
- Selektor RiMatrix S
- Aplikacja RiMatrix S
- Systemy szaf i obudowy IT
- IT Power
- Power Distribution Rack
- Power Distribution Rack PDR
- Power Distribution Modul PDM
- Power System Modul
- Szyny prądowe PSM
- Szyny prądowe PSM + moduły wtykowe PSM
- Szyny prądowe PSM
- Szyna pomiarowa PSM
- Szyna pomiarowa PSM do CMC III
- Moduły wtykowe PSM
- Moduły wtykowe PSM
- PCU Power Control Unit
- Power Control Unit (PCU)
- Akcesoria
- Zestaw montażowy
- Kabel przyłączeniowy / połączeniowy
- Blokada kabla PSM
- Ochrona przepięciowa PSM
- Power Distribution Unit
- Argumenty
- Informacje dotyczące zamówień
- PDU international, wersja basic
- PDU international, wersja metered
- PDU international, wersja switched
- PDU international, wersja managed
- Slave PDU international, wersja managed
- PDU UK, wersja basic
- PDU UK, wersja metered
- PDU UK, wersja switched
- PDU UK, wersja managed
- Slave PDU UK, wersja managed
- Akcesoria PDU
- Czujniki CMC III (maks. 4 czujniki na PDU)
- Konfiguracja
- Przykłady zastosowań
- Power System Modul
- Moduł pomiarowy MID do CMC III
- Zasilanie elektryczne
- Listwy zasilania
- Listwy zasilania
- Listwa zasilania
- Listwa zasilania
- Kablowa puszka rozgałęźna
- Gniazdo
- Gniazdo serwisowe
- Skrzynka zasilania, 3 U, 482,6 mm (19˝)
- Skrzynka zasilania, 3 U, 482,6 mm (19˝)
- IT Cooling
- Liquid Cooling Package
- LCP Rack CW
- LCP Inline CW
- LCP T3+ CW
- LCP Rack DX
- LCP Inline DX
- Akcesoria do LCP CW/DX
- Ekran dotykowy
- Jednostka skraplacza zewnętrznego
- Uszczelki pionowe
- Wąż przyłączeniowy
- Tylny adapter
- Pokrywa nakładana
- Karta SNMP
- Moduł wentylatora
- Separacja stref
- Klimatyzatory do zabudowy dachowej
- do chłodzenia sprzętu IT
- Small Cooling Units
- Wentylator dachowy
- Panel wentylatorowy
- Panel wentylatorowy
- Wentylatorowy zestaw uzupełniający
- Trawers wentylatorowy
- Wentylatorowy zestaw uzupełniający
- Płyty zakrywające do pól wentylatorów
- Pokrywa wylotu
- Chillery IT
- Całkowita moc chłodnicza 15 – 67 kW
- Całkowita moc chłodnicza 77 – 124 kW
- Całkowita moc chłodnicza 155 – 261 kW
- Całkowita moc chłodnicza 291 – 481 kW
- Monitoring IT
- System monitorowania CMC III
- CMC III Processing Unit Compact
- Ogólne informacje o systemie
- CMC III Processing Unit
- Ogólne informacje o systemie
- CMC III Processing Unit / Compact Unit
- Czujniki / Akcesoria
- Moduły sterujące dla CMC III Processing Unit
- Czujniki CMC III do bezpośredniego podłączenia
- Moduł dla podłączenia czujników CMC II
- Akcesoria
- Access System
- Interfejs do PSM, PCU
- PSM i Slave PDU do bezpośredniego podłączenia
- Jednostki sterujące i czujniki CMC III
- Interfejs do czujników CMC II
- Access System
- Interfejs do PSM, PCU
- Zasilacz Power Supply
- Kabel programowania
- Kable połączeniowe magistrali CAN
- Kabel przyłączeniowy/ przedłużacz
- Kabel przedłużający RJ 12
- Zestaw montażowy, 1 U
- Wspornik kablowy
- Zestaw montażowy
- System kontroli drzwi
- System kontroli drzwi
- Akcesoria
- Moduł kontroli drzwi
- Door Kit
- Uchwyt komfort do drzwi
- Przycisk drzwiowy
- Jednostka monitor-klawiatura
- Jednostka monitor-klawiatura, 1 U
- KVM-Switch
- Dynamic Rack Control
- Akcesoria
- Antena RFID
- Tagi RFID
- Kontroler RFID
- CMC III CAN-Bus DRC
- Oprogramowanie zarządzające IT
- RiZone-Appliance Standard
- Licencja węzłowa RiZone-Appliance
- Oprogramowanie do wyłączania serwerów
- Rozwiązania bezpieczeństwa IT
- Micro Data Center
- Level E
- Level B
- Level A
- Kompaktowe rozwiązanie klimatyzacji typu split
- Zewnętrzne rozwiązanie klimatyzacji typu split
- Zewnętrzne rozwiązanie klimatyzacji split z technologią inwertera
- Data Center Container
- Instalacja sygnalizująca pożar i gaśnicza DET-AC/EFD Plus
- Pomieszczenia bezpieczeństwa
- Software & Services
- nextlevel for industry
- Planowanie i projektowanie
- Rozplanowanie – kalkulacja – weryfikacja
- Technika systemowa i komponenty
- Wirtualne konstruowanie szaf sterowniczych
- Obróbka szaf sterowniczych
- Dokumentacja
- Korzyści łańcucha procesu tworzenia wartości
- Narzędzia i dane CAD
- RiCAD 3D
- AE Laser Express
- Oprogramowanie Therm
- Rittal Power Engineering
- Konfiguracja
- Szafy sterownicze
- Konfigurator TS 8
- Stanowisko człowiek/maszyna
- Konfiguratory obudów obsługi
- Konfigurator systemów ramion nośnych
- Oprogramowanie zarządzające IT
- DCIM – Data Center Infrastructure Management
- Serwis – ogólnoświatowa dostępność
- Usługi serwisowe
- Zarządzanie jakością
- Rozbudowa systemu
- System cokołów Flex-Block
- Cokół
- System cokołów Flex-Block
- Elementy narożne Flex-Block
- Osłony Flex-Block
- Zaczep mocowania szeregowego
- Cokół TS
- Elementy cokołu przednie i tylne
- Osłony cokołu boczne
- Nakładki łączeniowe cokołu
- Przedział kablowy
- Ściany boczne
- Rolki transportowe
- Nakładka łączeniowa do podłoża
- Sworznie mocujące
- Element niwelujący
- Pokrywa
- Cokół stacjonarny
- Mata filtracyjna
- Elementy cokołu przednie i tylne
- Osłony cokołu boczne
- Blacha cokołu modułowa
- Cokół
- Cokół, kompletny
- Cokół, kompletny
- Nóżki odlewane
- Nóżki poziomujące
- Belka nośna
- Ochrona przed przewróceniem
- Podłoga
- Podłoga
- Nóżki poziomujące
- Nóżki poziomujące
- Nóżki poziomujące
- Podwójne rolki kierujące
- Zestaw transportowy
- Tuleja adapterowa
- Adapter cokołu
- Adapter cokołu
- Zestaw do podziału szerokości
- Kątownik wzmacniający
- Szyny do montażu podłogi
- Części zaciskowe
- Płyta podłogowa
- Do głębokości szafy 300 mm, kompletne grupy modułów
- Do głębokości szafy 400 mm, kompletne grupy modułów
- Do głębokości szafy 500 mm, kompletne grupy modułów
- Do szaf o głębokości 600 mm
- Do szaf o głębokości 800 mm
- Do szaf o głębokości 1000 mm
- Do szaf o głębokości 1200 mm
- Płyta zamykająca
- Moduł płyty podłogowej, wentylowany
- Moduł płyty podłogi, jednoczęściowy, z listwą szczotkową
- Moduł płyty podłogi, dwuczęściowy, z listwą szczotkową
- Moduł płyty podłogi do bocznego prowadzenia kabli
- Śruba wyrównania ciśnienia
- Odpływ kondensatu
- Ściany
- Ściany boczne
- Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa
- Ściany boczne, przykręcane, stal nierdzewna
- Ramy szeregowe, IP 66/NEMA 4, NEMA 4X
- Wsporniki części płaskiej, wewnętrzne
- Zawiasy
- Ściana boczna dzielona
- Ściana boczna, zamykana
- Blokada wewnętrzna
- Lakier
- Ściany działowe/grodziowe
- Ściana działowa
- Ściana grodziowa
- Ściana działowa
- Płyty modułowe
- Adapter
- Płyta zakrywająca
- Dostawny element szafy z drzwiami
- Blokada rozłącznika
- Pokrywa rozłączników TS (wersja USA)
- Ryglowanie drzwi do kombinacji szeregowych
- Technika łączenia szaf
- Zabudowa szeregowa
- Szybki łącznik szeregowy, jednoczęściowy
- Szybki łącznik szeregowy, trzyczęściowy
- Zacisk szeregowy poziomy
- Zacisk szeregowy pionowy
- Zacisk szeregowy pionowy
- Łącznik szeregowy zewnętrzny
- Kątowniki szeregowe
- Złączki szeregowe
- Kątownik szeregowy
- Kątownik kombi
- Mocowanie szeregowe pionowe
- Mocowanie szeregowe pionowe
- Pokrywa szeregowania pionowa
- Łącznik szeregowy, poziomy
- Pokrywa szeregowania górna
- Łącznik szeregowy zewnętrzny
- Zestaw łączenia szeregowego
- Drzwi / zamki
- Warianty drzwi
- Rama rurowa drzwi
- Drzwi przeszklone
- Adapter uchwytu
- Części zamknięcia
- Drzwi przeszklone, wentylowane
- Drzwi z zamkiem i drzwi boczne
- Belka ochronna
- Wspornik
- Modułowa koncepcja klimatyzacji
- Akcesoria do rozbudowy modułowej konstrukcji przedniej TS
- Drzwi dzielone
- Perforowane listwy montażowe
- Osłony czołowe, górne
- Osłony czołowe, dolne
- Osłona zawiasowana u góry
- Szuflada
- Ustawiacz
- Zestaw montażowy IP 4X
- Osłona okablowania
- Okna obserwacyjne / tablice obsługi
- Okno systemowe
- Okno obserwacyjne
- Składana blokada FT
- Pokrywa ze szkła akrylowego
- Okno obserwacyjne
- Rama monitora
- Listwy opisowe
- Tablica obsługi
- Zamek dźwigienkowy
- Okno obserwacyjne
- Przyporządkowanie systemów zamykania
- Obudowy sterownicze Kompakt, blacha stalowa
- Szafy pełnogabarytowe, blacha stalowa
- Systemy pulpitowe i przemysłowe stanowiska pracy, blacha stalowa
- Obudowa i szafy, stal nierdzewna
- Systemy zamknięć
- Uchwyt Komfort
- Wkładki zamka
- Składany uchwyt dźwigni
- Uchwyt Komfort
- Ryglowanie drzwi bocznych
- Blokada drążka zamka wg CNOMO¹⁾
- Podkładka sprężysta
- Uchwyt mini Komfort
- System zamykania Ergoform-S
- Uchwyty z tworzywa sztucznego
- Uchwyty obrotowe
- Zamki dźwigienkowe
- Wkładki zamka
- Wkładki z cylindrem bezpieczeństwa
- Wkładka półcylindryczna
- Osłona kasety zamka
- Ryglowanie wielokrotne
- Osłona kasety zamka
- Ryglowanie bezpieczeństwa
- Klucz szafy sterowniczej
- Zawiasy
- Zawiasy 130°/180°
- Urządzenie usuwające sztyfty zawiasów
- Zawiasy pokrywy
- Uchwyt pokrywy
- Drzwi, zabudowa wnętrza
- Poprzeczki montażowe
- Sworznie dystansowe
- Perforowana listwa montażowa
- Pulpit
- Pulpit schematów połączeniowych
- CD-/DVD-Box
- Kieszenie na schematy połączeń z tworzywa sztucznego
- Kieszenie na schematy połączeń z tworzywa sztucznego
- Kieszenie na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią
- Kieszenie na schematy połączeń z blachy stalowej
- Blokada drzwi
- Unieruchamianie drzwi do dróg ewakuacyjnych
- Rolka najazdowa
- Uchwyt transportowy i montażowy
- Klamra dokumentów, magnetyczna
- Ramy wymienne, magnetyczne
- Mocowanie dachowe / naścienne
- Dach
- Dachy przeciwdeszczowe
- Listwa chroniąca przed pyłem
- Listwa chroniąca przed pyłem
- Moduł nadstawki
- Ściana boczna
- Płyty dachowe
- Kablowe płyty kołnierzowe
- Płyta dachowa
- Płyta dachowa, wentylowana
- Śruba mocująca dach
- Elementy dystansowe
- Uchwyty transportowe
- Uchwyty transportowe
- Uchwyty transportowe
- Mocowanie naścienne
- Uchwyt mocowania naściennego
- Uchwyt mocowania naściennego
- Uchwyt mocowania naściennego
- Uchwyt mocowania naściennego
- Kątownik mocowania ściennego
- Uchwyt naścienny
- Mocowanie masztowe
- Łącznik obudowy
- Łącznik ram nastawny
- Mocowanie naścienne
- Zabudowa wewnętrzna
- Płyty montażowe
- Płyty montażowe
- Płyta montażowa
- Wstawka montażowa międzypłytowa
- Ustalanie położenia płyty montażowej
- Ustalanie położenia płyty montażowej
- Zestaw montażowy uzupełniający
- Szyny ślizgowe
- Regulacja wgłębna płyt
- Mocowanie płyt montażowych
- Usztywnienie poprzeczne do płyt montażowych
- Uchwyty transportowe do płyt montażowych
- Płyty montażu częściowego
- Mocowanie zawiasów
- Płyty montażu częściowego, wsuwane
- Systemy szynowe
- Przykłady rozbudowy
- Przykłady rozbudowy AE z szynami systemowymi TS
- Przykłady rozbudowy CM z szynami systemowymi TS
- Dolna część pulpitu TP / pulpit stojący Przykłady rozbudowy z szynami systemowymi TS
- Górna część pulpitu TP Przykłady rozbudowy z szynami systemowymi TS
- Przykłady rozbudowy TS/SE z szynami systemowymi TS
- Przykłady rozbudowy TS/SE z szynami systemowymi TS
- Przykłady rozbudowy TS/SE z szynami systemowymi TS
- Szyny do zabudowy wnętrza
- Szyny do zabudowy wnętrza
- Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm
- Mocowanie TS
- Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm
- Szyna systemowa chassis TS 23 x 73 mm
- TS szyny montażowe chassis 45 x 88 mm
- Szyna montażowa TS 25 x 38 mm
- Szyna zabudowy podłogowej
- Szyna montażowa TS 18 x 38 mm
- Poprzeczka montażowa TS
- Blok montażowy TS
- Szyna adapterowa
- Szyny montażowe PS 23 x 23 mm
- Szyna montażowa 23 x 23 mm
- Szyna montażowa chassis PS 23 x 73 mm
- Szyna systemowa chassis PS 23 x 73 mm
- Szyny profilowe C 30/15
- Szyny profilowe C
- Systemowe szyny nośne
- Szyny nośne
- Szyna nośna 65 x 42 mm
- Szyny nośne TS 35/15
- Szyny nośne TS 35/7,5 i TS 35/15
- Szyny nośne
- Zatrzask montażowy
- Szyna montażowa TS 17 x 17 mm
- Szyny profilowe C
- Szyny systemowe chassis
- Płytki montażowe
- Płytki montażowe
- Płytki montażowe
- Płytka montażowa TS
- Kątownik montażowy
- Kątownik montażowy
- Elementy mocujące
- Nakrętka zatrzaskowa TS
- Kątownik adaptera TS
- Element mocujący TS
- Element mocujący PS
- Kątownik mocujący PS
- Element mocujący kombi TS
- Element mocujący kombi PS
- Element mocujący lub dystansowy
- Blok szybkiego montażu
- Element kątownikowy
- Ramowy element łączeniowy
- Element przyłączeniowy T
- Łącznik narożny
- Kątownik uniwersalny
- Wsporniki montażowe
- Blok montażowy
- Nakrętki suwane
- Nakrętki klatkowe/nakrętki sprężynujące
- Nakrętka sprężysta M5
- Nakrętki wciskane M6
- Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym
- Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym
- Śruby gwintujące
- Śruby nawiercające
- Adaptacja TS do systemów okablowania
- Zestaw
- Półki urządzeniowe do mocowania ramowego
- Półka urządzeniowa do mocowania ramowego
- Półka urządzeniowa wysuwna
- Półka urządzeniowa, montaż na stałe
- Korytko szuflady
- Półki urządzeniowe do mocowania w profilach 19˝
- Półki urządzeniowe, zabudowa 19˝
- Półki urządzeniowe do mocowania w 19˝ otworach systemowych
- Półka urządzeniowa, montaż na stałe
- Półka urządzeniowa wysuwna
- Półka urządzeniowa 1 U, montaż na stałe
- Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe
- Zestaw montażowy, z regulacją głębokości
- Zestawy montażowe i akcesoria do półek urządzeniowych
- Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm
- Adapter do szyn profilowych w kształcie L
- Szyny teleskopowe
- Akcesoria do półek urządzeniowych
- Uchwyt kabli
- Uchwyt kabli
- Uchwyty
- Kołki ustalające
- Oświetlenia systemowe
- Oświetlenia systemowe
- Oświetlenie uniwersalne
- Oświetlenie typu Komfort
- Oświetlenie standard
- Lampa kompaktowa
- Zestaw do mocowania magnesu
- Lampa systemowa LED
- Oświetlenie 1 U
- Akcesoria przyłączeniowe
- Akcesoria przyłączeniowe
- EMC
- Ściany boczne EMC
- Uszczelka do systemów szeregowych EMC
- Uszczelka do ściany działowej EMC
- Szyna
- Wieszak EMC
- Płyty podłogi EMC
- Dławiki kablowe EMC
- Szyna ekranowa EMC
- Obejmy ekranowe EMC
- Frezy stykowe
- Lakier stykowy
- dla obszarów zagrożonych trzęsieniem ziemi
- Zestaw na wypadek trzęsienia ziemi
- Cokół dla strefy zagrożonej trzęsieniem ziemi
- Uziemienie
- Linki uziemienia
- Płaska taśma uziemienia
- Zestaw montażowy
- Zestaw montażowy
- Podkładki kontaktowe
- Płytka uziemiająca
- Centralny punkt uziemiający
- Punkt centralny do wyrównania potencjałów
- Kompletny zestaw uziemienia
- Kompletny zestaw uziemienia
- Zestaw uziemienia KE
- Zestaw uziemienia
- Szyna zbiorcza do przewodów ochronnych
- Szyna uziemienia, pozioma
- Zestaw uziemienia, zmontowany
- Szyna uziemienia, pionowa
- Zestaw rozszerzający
- Punkt przyłączeniowy ESD
- Szyny zbiorcze E-Cu
- Nakrętki nasadzane M12
- Kątownik kombi PE/PEN E-Cu
- Złączka szeregowa E-Cu
- Prowadzenie kabli
- Wprowadzanie kabli
- Blachy przepustowe do kabli
- Dławiki do wprowadzania kabli
- Dławiki wtykowe
- Profil do wprowadzania kabli na środku
- Profil do wprowadzania kabli od tyłu
- Elastyczny profil zaciskowy
- Płyty podłogi EMC
- Płyty kołnierzowe
- Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli
- Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli
- Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli
- Metalowe płyty kołnierzowe
- Metalowe płyty kołnierzowe
- Płyta kołnierzowa
- Płyta kołnierzowa
- Listwa szczotkowa
- Listwa szczotkowa, wysokoszczelna
- Dławiki kablowe
- Dławiki kablowe z mosiądzu
- Dławiki kablowe z poliamidu
- Dławiki kablowe HD
- Nakrętka kontrująca ze stali nierdzewnej
- Narzędzie montażowe
- Prowadzenie kabli
- Przepust wtykowy
- Prowadzenie kabli
- Ochrona krawędzi
- Rama uszczelniająca
- Moduły uszczelniające
- Przepust wtykowy, mały
- Moduł przeprowadzenia okablowania
- Złączka stopniowa
- Kanał kablowy
- Kanał kablowy
- Nit aluminiowy
- Szyny wsporcze do kabli
- Wieszaki kątowe
- Szyny wsporcze do kabli
- Wspornik mocowania kabli
- Obejmy kabli
- Wąż kablowy z uchwytem
- Mocowanie kabli
- Opaski na kable
- Opaska rzepowa
- Taśma na rzepy
- Uchwyt rzepowy
- Uchwyt rzepowy kabli
- Prowadzenie kabli Snap-in
- Szyny wsporcze do kabli
- Szyny wsporcze do kabli, regulowane w głębokości
- Szyny do prowadzenia kabli, regulowane w głębokości
- Menadżer kabli
- Kablowy wieszak przelotowy
- Wieszak rozrządowy
- Prowadnica światłowodów
- Nośnik systemowy do korytek kablowych
- Korytko kablowe
- Wieszak nadmiaru kabla
- Prowadzenie okablowania 19˝
- Żebra kablowe
- Kanał kablowy
- Uchwyt kablowy 6 U
- Szuflada 19˝
- Panel rozrządowy
- Panel rozrządowy
- Panel rozrządowy z żebrami kablowymi
- Panel rozrządowy, 2 U
- Panel-rynienka do kabli
- Panel do prowadzenia kabli, 2 U
- Kanał rozrządowy do kabli, poziomy
- Rynienka kablowa, 2 U
- Panel rozrządowy światłowodowy, 1 U
- Panel przelotowy do kabli
- Prowadzenie kabli na 19˝ płaszczyźnie
- Technika zabudowy 19˝
- Rama wychylna
- Rama wychylna, mała
- Rama wychylna, duża
- Rama wychylna, duża
- Rama wychylna kompaktowa
- Blokada ramy wychylnej
- Szyny ślizgowe
- Akcesoria do Data Rack
- Druga płaszczyzna mocowania
- Łączniki szeregowe
- Wsporniki wgłębne
- Szyna ślizgowa, przelotowa
- Szyny profilowe
- Profile adapterowe, 482,6 mm (19˝)
- Elementy adapterowe, 482,6 mm (19˝)
- Profile adapterowe, 482,6 mm (19˝)
- Osłony wypełnienia, poziome, 482,6 mm (19˝)
- Szyny profilowe, 482,6 mm (19˝)
- Wspornik narożny TS
- Szyna systemowa chassis TS jako zestaw montażowy
- Dodatkowe mocowanie szyn profilowych
- Szyny profilowe, calowe
- Paski samoprzylepne z wymiarami, 482,6 mm (19˝)
- Szyny ślizgowe
- Szyny ślizgowe do montażu na stałe
- Szyny ślizgowe do montażu na stałe
- Szyny ślizgowe, z regulacją głębokości
- Szyny ślizgowe, z regulacją głębokości, 1 U
- Szyny ślizgowe
- Szyny ślizgowe
- Rozbudowa calowa
- Szyny teleskopowe serwerowe
- Zestaw mocowania, 2 U
- Zestaw adapterowy, 3 U
- Adapter, 3 U
- Adapter, metryczny na calowy, 21˝/19˝
- Szuflada, 2 U, 3 U
- Zestaw montażowy
- Płyty zaślepiające, 482,6 mm (19˝)
- Zawiasy
- Płyty czołowe wentylowane
- Prowadnica powietrza
- Osłona magnetyczna
- Listwa szczotkowa, pionowa
- Panel montażowy 482,6 mm (19˝), 2 U
- Podstawa
- Nakrętki klatkowe M5/M6
- Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym
- Śruby mocujące
- Śrubowanie wtykowe, 19˝
- Nakrętki sprężyste ze śrubami
- Patch panele
- Panel zaślepiający, 482,6 mm (19˝)
- Panel zaślepiający, 1 U
- Szuflady światłowodowe
- Szuflada światłowodowa z regulacją głębokości
- Skrzynka typu breakout-box do kabli światłowodowych, 1 U
- Patch panele
- Szuflada światłowodowa z wysuwaniem teleskopowym
- Patch panele
- Patch panele
- Technologia LSA
- Zespół wspornikowy, 3 U
- System mocowania, 2 U
- Uchwyty
- Zestaw uchwytów
- Zestaw uchwytów
- Zestaw uchwytów
- Listwa aluminiowa TP
- Uchwyty
- Uchwyt narożny
- Uchwyt
- Akcesoria montażowe
- Tablica zaciskowa
- Tablica przejrzysta
- Łącznik obudowy powierzchniowy
- Zabudowa frontowa
- Płyty frontowe
- Płyty frontowe
- Płyta zakrywająca
- Zestaw montażowy
- Zestaw montażowy
- Monitory
- Monitor TFT
- Zasilacz
- Kabel przyłączeniowy
- Klawiatury, półki i szuflady
- Wspornik TFT
- Klawiatura, wysuwana
- Klawiatura do zamontowania 19˝/4 U
- Półka składana
- Podstawka padu myszki, wysuwna
- Podstawka
- Podstawy, wychylne
- Szuflada 19˝/2 U
- Szuflada na klawiaturę i mysz
- Szuflada klawiatury 1 U
- Szuflada klawiatury 2 U
- Podkładka pod pad
- Podkładka myszy, wychylna
- Uchwyt dla myszy
- Klapa do pobierania wydruków
- Podstawa
- Interfejsy
- Przedłużenie złączy z przyłączem ściennym i modułem montażowym RJ 45
- Pokrywy złączy, modułowe
- Kolumny sygnalizacyjne
- Kolumny sygnalizacyjne, LED-Kompakt
- Adapter przyłączeniowy
- Kolumny sygnalizacyjne, modułowe
- Element przyłączeniowy
- Elementy optyczne
- Żarówki
- Elementy akustyczne
- Tabliczka opisowa
- Elementy montażowe
- Elementy montażowe
- Elementy montażowe
- Informacje techniczne
- Lista numerów katalogowych
- Indeks alfabetyczny
- Rittal international
Katalog 2014/2015
To see the actual publication please follow the link above