Chat with us, powered by LiveChat

19 may. 2023

VX25 Ri4Power con una nueva certificación DNV

Certificado como seguro en alta mar

La alimentación eléctrica debe funcionar de forma segura y rápida. En tierra y en alta mar. El número de pedidos crece casi a diario debido a la creciente demanda de buques. La velocidad, la seguridad y la estandarización a lo largo de toda la cadena de valor son las principales prioridades de la construcción naval. Con la nueva certificación DNV para el VX25 Ri4Power, Rittal demuestra que su sistema de armarios de distribución de baja tensión es apto para un uso marítimo y ayuda a los usuarios a cumplir los requisitos de esta industria.

Con la nueva certificación DNV para el sistema de distribución de corriente y de armarios de distribución VX25 Ri4Power homologado, Rittal demuestra que su sistema modular es apto para el mar.

Ya se trate de cabinas inteligentes en cruceros o de una alimentación eléctrica segura para sistemas offshore, lo más importante en alta mar es disponer de una alimentación eléctrica segura. E incluso antes, ya que, por ejemplo, durante la construcción naval en el astillero todo gira en torno a la velocidad y la seguridad certificada. Las exigencias para esta industria aumentan constantemente; impulsadas por el aumento de la demanda de buques cisterna y portacontenedores, la necesidad de nuevos buques crece casi a diario. Una nueva situación que exige eficiencia en toda la cadena de valor de la construcción naval.

Ahora hay un nuevo cambio de paradigma: con la nueva certificación DNV para el sistema de distribución de corriente y de armario de distribución VX25 Ri4Power homologado, Rittal está demostrando que su sistema modular es apto para el mar y, de este modo, también está simplificando el proceso de homologación para las aplicaciones de los clientes. Los datos ya están disponibles por adelantado para la industria naviera.

El sistema VX25 Ri4Power ofrece protección contra arcos internos y está certificado hasta 3840 amperios. Ahora los usuarios pueden cumplir con los requisitos de la industria naviera con las ventajas de una solución de sistema basada en el sistema de armarios ensamblables VX25 con accesorios de sistema adaptados.

 

Esto es lo que significa la DNV

Con sede en Bærum (Noruega), DNV es una sociedad de clasificación internacional y un proveedor de servicios en los campos del asesoramiento técnico, los servicios de ingeniería, la certificación y la gestión de riesgos. DNV es la sociedad de clasificación de buques más grande del mundo. La certificación DNV-GL confirma la resistencia de los instrumentos de señalización a las vibraciones, las sacudidas y los impactos. Por lo tanto, puede considerarse como un sello de calidad para productos de uso industrial más allá del sector marítimo.