Chat with us, powered by LiveChat

30 may. 2023

Sistema de cajas AX de Rittal: nuevo accesorio

La puerta interior proporciona una doble seguridad

Si se utilizan envolventes como terminales de mando, a menudo los pulsadores y las pantallas que se instalan en la puerta exterior están expuestos a la intemperie y al acceso no autorizado. Ahora, Rittal ha logrado una mayor seguridad para la tecnología, y también para el operador, con una nueva solución como accesorio estándar para las puertas interiores. Este nuevo accesorio, que está disponible para los armarios de poliéster AX y los armarios compactos de chapa de acero AX, se puede instalar de forma rápida y sencilla en el armario como segundo nivel y panel de mando sin ningún tipo de mecanizado.

El armario de distribución de poliéster AX con puerta interior

Las nuevas puertas interiores de Rittal permiten separar los niveles técnico y operativo en el armario. Por un lado, permite proteger los componentes instalados en la parte posterior del armario y, por el otro, impide al operador acceder a los componentes bajo tensión. La superficie interior de la puerta se puede utilizar como nivel de montaje adicional para la instalación de pulsadores, pantallas, etc. y, por lo tanto, ofrece un mayor espacio de montaje en el armario. En función de la aplicación y los requisitos, la profundidad a la que se instala la puerta interior en el armario puede variar y, por lo tanto, permite un montaje flexible.

Tanto en los armarios de distribución de poliéster AX como en los armarios de distribución compactos de chapa de acero AX, la puerta interior correspondiente se instala en poco tiempo, sin ningún tipo de mecanizado en el armario. El montaje de la puerta interior en la versión de poliéster del AX se realiza fácilmente con los orificios de fijación laterales y en la de chapa de acero, con el carril para el equipamiento interior AX en el troquelado del armario. Esto permite a los fabricantes de cuadros eléctricos realizar el montaje en poco tiempo y con un coste mínimo.

Los armarios que disponen de elementos de mando protegidos en la puerta interior se utilizan, por ejemplo, en zonas exteriores con unas condiciones adversas, como en vehículos especiales como los camiones cisterna y las grúas, y también en la gestión de aguas y aguas residuales, por ejemplo, en plantas depuradoras, la industria marítima en puertos, en aeropuertos y en aplicaciones ferroviarias y de túneles, por ejemplo, para el accionamiento de las señales.