Chat with us, powered by LiveChat

RiDiag

Ir al diagnóstico y análisis de refrigeradores y enfriadores

RiDiag es un software para el diagnóstico y el análisis de refrigeradores y enfriadores para garantizar un correcto funcionamiento y simplificar el mantenimiento y diagnóstico de los mensajes del sistema.

Resumen de las versiones de RiDiag:

RiDiag III

Para el análisis y la parametrización avanzada de todos los refrigeradores y enfriadores de Rittal de la serie Blue e+: con RiDiag III, todas las parametrizaciones y ajustes se pueden realizar en el dispositivo, y todos los mensajes del sistema se pueden mostrar en lenguaje claro con textos de ayuda. Las consultas sobre servicio y piezas de recambio se pueden enviar directamente desde el software. RiDiag III permite, por ejemplo, analizar todos los dispositivos y datos almacenados de componentes con carácter retroactivo hasta un período de dos años (función adicional). La conexión se realiza mediante un cable USB a micro-USB (no incluido en el volumen de suministro).

RiDiag II

Parametrización y ajustes avanzados para todos los refrigeradores de Rittal de las series Comfort y Blue e: RiDiag II permite realizar parametrizaciones y ajustes avanzados en el dispositivo y leer la memoria de errores. El dispositivo puede registrar y analizar datos a largo plazo. La conexión se realiza mediante un cable especial que se incluye en el volumen de suministro del 3159.100.

RiDiag I

Ir a la parametrización y el diagnóstico de todos los refrigeradores de Rittal con microcontrolador. RiDiag I permite realizar parametrizaciones en el dispositivo y leer la memoria de errores. La conexión se realiza mediante un cable especial que se incluye en el volumen de suministro del 3159.100.