Chat with us, powered by LiveChat

Therm

Programa de cálculo para la climatización de armarios de distribución

Therm asume el complejo cálculo de la climatización necesaria y propone una selección adecuada de productos.

Al final del cálculo, recibirá una documentación detallada que le aportará la máxima seguridad a la hora de diseñar la climatización óptima.

Therm se basa en las especificaciones de las normas IEC/TR3 60890 AMD 1 y DIN 3168 para refrigeradores de armarios de distribución. El cálculo del exceso de temperatura según la norma DIN EN 61439 se puede realizar con un solo clic.

Requisitos del sistema

Para la versión en línea de Therm necesita

  • un navegador compatible con UTF8. Se ha probado con Microsoft Internet Explorer 11.0 y Mozilla Firefox 51.0

Para la versión fuera de línea de Therm necesita

  • 500 MB de espacio libre en el disco duro, y
  • un navegador compatible con UTF8. Se ha probado con Microsoft Internet Explorer 11.0 y Mozilla Firefox 51.0
  • CPU con una frecuencia de reloj de 2,0 GHz
    En Windows 7 o 10:
    • Procesador Dual Core u otro equivalente
    • 1 o 2 GB de memoria RAM

Novedades en la versión 6.7

  • Ventiladores y filtros en negro (RAL 9005) y refrigeradores para exteriores
  • Armario de poliéster AX y armario individual VX SE
  • Varios correciones de errores