Ceratec

Rumbo a la industria 4.0 con el 3D

La optimización de la producción en el contexto de la industria 4.0 está en boca de todos y el equipo directivo de la empresa belga Ceratec también ha decidido poner rumbo hacia la industria 4.0. Los departamentos de ingeniería eléctrica e ingeniería de control de esta empresa mediana examinaron diversas opciones y medidas de optimización. Diégo Gekiere, jefe de diseño eléctrico de Ceratec, explica una de las primeras medidas adoptadas: «Cambiamos el diseño del armario de distribución a Eplan Pro Panel». Como parte de este cambio, se amplió toda la biblioteca para el diseño en 3D, de modo que prácticamente todos los armarios de distribución se pueden desarrollar directamente en 3D. «Cuando trabajamos con Eplan Pro Panel, invertimos un poco más de tiempo en la ingeniería y los diseños de los armarios de distribución, pero lo recuperamos con la preparación mecánica de dichos armarios», afirma Gekiere convencido de las ventajas.

Al cambiar al 3D, Ceratec descubrió lo importante que es la calidad de los datos en el distribución diseño. Si, por ejemplo, en el caso de los ventiladores o los refrigeradores, todos los detalles ya están guardados antes del montaje, se pueden integrar directamente en la planificación en 3D. «Es genial», afirma Gekiere, «que ahora podamos comprobar primero el diseño en una pantalla en 3D». Un proceso que se lleva a cabo junto con nuestros compañeros de ingeniería y del taller eléctrico.

La planificación en 3D nos ahorra un tiempo considerable y reduce los posibles errores.
Diégo Gekiere, jefe de diseño eléctrico de Ceratec
All enclosures made at Ceratec are now designed using EPLAN Pro Panel.

Datos de Pro Panel para la producción

Ahora, todos los armarios que se producen en la planta de producción de Ceratec están diseñados con Eplan Pro Panel. Otra ventaja surge del hecho de que también se ha invertido en un centro de mecanizado Perforex de la gama de productos de Rittal Automation Systems, en el que se mecanizan el armario y las placas de montaje. Los datos de diseño de Eplan Pro Panel se pueden utilizar directamente para controlar el centro de mecanizado. Una vez que todo se ha diseñado en Eplan Pro Panel, los datos están disponibles de inmediato para proporcionar a la caja las aberturas de montaje necesarias, lo que también se aplica a la información sobre los orificios de perforación y las roscas de la placa de montaje. Los pasos de perforación, fresado y roscado se realizan de forma totalmente automática en Perforex. Los armarios quedan entonces perfectamente preparados para el montaje de todos los componentes. «De este modo, mecanizamos los armarios de manera eficiente y ergonómica», explica Gekiere. La inversión no solo ha aumentado significativamente la eficiencia en el procesamiento mecánico, sino que los empleados con formación técnica en el taller tienen más capacidad para otras tareas.

Cálculo térmico incluido

La digitalización ofrece muchas otras ventajas: en Eplan Pro Panel, también se puede realizar el cálculo térmico para el armario de distribución basándose en los datos del Eplan Data Portal. Y si el cálculo se realiza mediante el software Rittal Therm, el ventilador o refrigerador se puede importar a Eplan Pro Panel y colocar directamente en el armario. Además, Ceratec ya está trabajando en otras medidas para avanzar hacia la industria 4.0. Con la función de trazado automático, Pro Panel también puede proporcionar datos para el ensamblaje de los cables, que permite cortar, pelar, crimpar y etiquetar los cables y los conductores automáticamente. «Esto también nos ahorra mucho tiempo a la hora de cablear los armarios de distribución», afirma convencido Gekiere.