Dubrovnik es uno de los principales destinos turísticos del mundo. La muralla única de la ciudad, la tradición histórica, el patrimonio cultural y los criterios como una ubicación privilegiada para rodar series de televisión y películas de fama mundial han contribuido a un constante aumento de sus visitantes. Dado que el aeropuerto está experimentando un mayor número de vuelos debido a esta tendencia, se hizo necesario modernizar el aeropuerto y la infraestructura TI, por lo que se construyó una nueva terminal aeroportuaria. Se encargó a Rittal la creación de un centro de datos moderno y de alta disponibilidad.
Fiabilidad, disponibilidad, seguridad y calidad
Una infraestructura TI a prueba de fallos es esencial para la gestión de los aeropuertos. Dado que el aeropuerto de Dubrovnik está abierto las 24 horas del día, la fiabilidad, la disponibilidad, la seguridad y la calidad de la infraestructura TI fueron los factores más importantes en el proceso de toma de decisiones. Rittal y los socios de TI locales Kodeks, Combis y Optimal Sistemi han presentado una solución de mejores prácticas. Dado que el centro de datos es el corazón del sistema de gestión del aeropuerto y debe cumplir con las normas de seguridad más estrictas, se diseñó como una unidad separada en una sala modular de alta disponibilidad de Rittal.
Consumo de energía eficiente
Los armarios de servidores están dispuestos en dos filas según el principio de pasillo caliente, que permite una refrigeración eficiente de los equipos en los armarios de servidores y en el resto de la sala. Las soluciones de refrigeración LCP CW de Rittal permiten una refrigeración específica solo en aquellas zonas donde es necesario. Las soluciones destacan especialmente por un consumo energético eficiente: en condiciones ideales, se puede conseguir un valor PUE inferior a 1,2.
Garantía de máxima redundancia
En caso de un corte eléctrico, el centro de datos recibe energía mediante generadores y sistemas SAI modulares de ABB. Con una arquitectura paralela descentralizada (DPA) única, garantiza la máxima redundancia, así como una energía continua y fiable para el nuevo centro de datos.
El centro de datos dispone de un falso suelo para permitir instalaciones mecánicas en el nivel inferior. En caso de incendio, un sistema de detección de incendios activa la extinción por gas. La activación de la alarma de incendios abre automáticamente las trampillas de descompresión, que se instalan para evitar que la sobrepresión provocada por la entrada de gas provoque deformaciones en la estructura de la pared de la sala.
Resumen
- Proyecto
- Dubrovnik Airport Ltd.
- Ubicación
- Dubrovnik, Croacia
- Sector
- IT-infrastructure
- Infrastructure-Telecommunications
- Aviation-Industry
- Reto
-
Construcción de una nueva terminal (para más de 3,5 millones de pasajeros) debido al aumento del número de vuelos
Centro de datos seguro y de alta disponibilidad para proteger los procesos del aeropuerto (como los sistemas de transporte de equipaje)
Cumplimiento de las normas más estrictas en cuanto a la seguridad de la TI
-
- Solución
Completa infraestructura TI de Rittal (sala de seguridad, racks TS IT, refrigerador LCP CW y TI, CMC III, sistema SAI de ABB, PDR y PSM)