Los conceptos de la movilidad del futuro aumentan la presión sobre las infraestructuras de transporte nuevas y existentes y sobre los operadores ferroviarios. El número de pasajeros y de mercancías está aumentando. Por lo tanto, es de suma importancia garantizar unos procesos fluidos para garantizar la fiabilidad y la puntualidad y, al mismo tiempo, mantener los elevados estándares de seguridad.
Alta eficacia y máxima fiabilidad operativa en un solo proveedor
Rittal ofrece soluciones a medida para la industria ferroviaria. Las soluciones integrales de sistemas e infraestructuras para todas las áreas de la ingeniería ferroviaria garantizan un funcionamiento sin problemas para todas las tareas en las estaciones, los sistemas de enclavamiento, a lo largo de la vía y en los túneles.
- Gracias a nuestra arquitectura de sistema inteligente compuesta por armarios de distribución, distribución de corriente, climatización e infraestructuras TI.
- Gracias a su aplicación mundial con homologaciones y soluciones estandarizadas y probadas.
- Gracias a la disponibilidad y a la rápida entrega de los productos en serie directos de almacén en todo el mundo.
- Gracias a la red de servicio en todo el mundo y a una disponibilidad más rápida de las piezas de recambio.
- Gracias a un inteligente sistema modular de armarios (de pared simple y doble) y de climatización.
- Gracias a unos armarios para exteriores resistentes de materiales de alta calidad con pintura resistente a los rayos UV y con unos elevados índices de protección.
- Gracias a los armarios de poliéster, idóneos para aplicaciones en túneles.
- Gracias a las soluciones de refrigeración energéticamente eficientes con una amplia gama de prestaciones y un extenso rango de temperaturas de -30 °C a +60 °C.
- Gracias a las completas soluciones de infraestructuras TI de Rittal, desde racks para redes individuales hasta centros de datos integrales.
- Gracias a las soluciones de centros de datos modulares de módulos de centros de datos estándar e incluso de nuevas soluciones de infraestructuras y en el cloud.