Lista de favoritos

Consejos prácticos de Rittal para la climatización de armarios de distribución

2017-04-27. A más tardar cuando se produce la parada de una máquina surge la pregunta: ¿El sistema de refrigeración utilizado no ha satisfecho los requerimientos necesarios para garantizar la evacuación del calor bajo todas las condiciones operativas y ambientales? Rittal da consejos prácticos para evaluar mediante sencillos chequeos una climatización de armario de distribución ya instalada.

Una climatización para armario de distribución típica se dimensiona para una temperatura interior del armario de 35°C. Esto significa que la potencia de un refrigerador deberá estar dimensionada de forma que, bajo todas las condiciones de carga de la máquina y bajo todas las condiciones ambientales que pueden darse en el emplazamiento de ésta, quede garantizada una temperatura media en el interior del armario de distribución de 35°C.

Situar sensores de temperatura

Para poder evaluar la climatización de un armario de distribución es recomendable realizar una medición de la temperatura en el interior de éste. Con este fin se posicionan sensores de temperatura en las entradas del aire de refrigeración de los componentes para los que la temperatura es crítica (por regla general son los variadores de frecuencia) y se monitoriza la evolución de la temperatura a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Si se registran en estas posiciones temperaturas del aire claramente superiores a los 40°C, es indicativo de que la potencia de refrigeración del refrigerador es insuficiente o de que hay una incidencia en la conducción del aire de refrigeración por el armario de distribución. Esto último significa que el aire de refrigeración no llega - o sólo una parte del mismo - hasta los componentes sensibles a la temperatura.

Comprobar la respuesta de refrigeración de los refrigeradores

Otra posibilidad para verificar de forma sencilla una climatización de armario de distribución consiste en observar la respuesta de regulación del refrigerador. A diferencia de los refrigeradores de velocidad regulada, tales como los nuevos refrigeradores Blue e+ de Rittal, los refrigeradores convencionales para armario de distribución arrancan el régimen de refrigeración por medio de una regulación de 2 puntos cuando se rebasa una temperatura en el interior del armario de 35°C y lo finalizan cuando se alcanza una temperatura de desconexión de 30°C (con una histéresis típica de 5K).

Si el refrigerador no alcanza la temperatura de desconexión, se produce un funcionamiento continuo del aparato. En consecuencia, el funcionamiento continuo es indicio de una potencia de refrigeración insuficiente del refrigerador provisto de una regulación convencional. Esto provoca un aporte deficiente de aire de refrigeración adecuado a los componentes instalados en el armario. Para determinar el estado operativo de un refrigerador basta con tocar el aparato: durante la producción de frío está activado el compresor de refrigeración, lo cual va asociado a una ligera vibración del cuerpo del refrigerador, que es fácilmente detectable. Alternativamente se puede medir la temperatura del aire expulsado por el refrigerador en el circuito exterior del aire. Mientras está activado el régimen de refrigeración dicha temperatura es notablemente superior (en 10 hasta 40°C) a la temperatura ambiente.

Localización de los puntos calientes

También se puede realizar una comprobación aproximada de la climatización de un armario de distribución mediante una termografía de IR. Consiste en registrar con una cámara de infrarrojos las temperaturas de la superficie de los componentes instalados dentro del armario de distribución. Si se localizan zonas con una temperatura notablemente superior a la normal (los denominados “puntos calientes”), esto remite a un aporte insuficiente de aire de refrigeración a las regiones en cuestión.

Imágenes

Imagen 1: Una climatización para armario de distribución típica – como en este caso con los refrigeradores TopTherm de Rittal – se dimensio-na para una temperatura interior del armario de 35°C.

Imagen 2: También se puede realizar una comprobación aproximada de la climatización de un armario de distribución mediante una termografía de IR