Lista de favoritos

Simplemente conectar y ¡listo!

2018-10-09. La palabra clave es la preinstalación: Si hasta ahora los refrigeradores se utilizaban siempre como componentes independientes, montados junto a los armarios de distribución o sobre estos, una nueva solución “plug and play” elimina este paso. La nueva solución integrada VX25 Blue e+ de Rittal, consistente en una combinación de armario ensamblable VX25 y refrigerador Blue+, satisface todos los prerrequisitos para una mejora de la productividad, la seguridad de la ingeniería y la eficiencia energética, así como para realizar aplicaciones IoT inteligentes.

Según el estudio “Fabricación de armarios de distribución 4.0”, aprox. el 72% del tiempo de montaje de un armario de distribución recae en el equipamiento mecánico y el cableado. Rittal puede acelerar notablemente esta operación con una solución integrada, compuesta por un armario de distribución y un refrigerador. Los fabricantes de armarios para cuadros eléctricos y de maquinaria, así como los integradores de sistemas y las empresas que operan instalaciones e infraestructuras TI, se benefician tanto de la eliminación de trabajos de montaje, la seguridad en la ingeniería y la eficiencia energética como de una fácil integración en aplicaciones IoT para servicios inteligentes.

La nueva solución integrada incorpora un refrigerador de 1,5 kW de potencia de refrigeración y tecnología Blue e+ en un sistema de armario ensamblable VX25 de dimensiones 800 x 2200 x 600mm (anchura x altura x fondo). El refrigerador va montado en la parte superior del armario de distribución y se puede operar confortablemente desde el exterior mediante un display táctil. La solución aúna todas las ventajas, tanto del nuevo sistema de armario de grandes dimensiones VX25, como de la tecnología de refrigeradores energéticamente eficientes Blue e+.

Plug and play

La solución integrada se entrega bajo una única referencia de pedido, como sistema completo compuesto por el refrigerador, el interruptor de puerta y el cableado, con una instalación lista para ser conectada. Gracias a ello se elimina completamente el trabajo de montaje del refrigerador. Los montadores pueden comenzar directamente con el equipamiento del armario. De esta forma se previenen de forma eficaz los fallos durante el mecanizado de piezas planas y el riesgo de realizar escotaduras incorrectas, que se da a menudo al montar con posterioridad un refrigerador externo. El alto grado de protección IP55 se conserva, lo cual no es tan sencillo de conseguir al instalar un refrigerador. En resumidas cuentas, el usuario puede estar seguro de recibir un sistema integral operativo, con en el que ya no tiene que preocuparse de la climatización.

Como el refrigerador integrado trabaja con la nueva tecnología Blue e+, su potencia de refrigeración va variando para adaptarse exactamente a la requerida en cada momento. Cuando la potencia disipada por el armario es reducida o las temperaturas ambiente son bajas, puede resultar suficiente la refrigeración puramente pasiva mediante un heat pipe. Para fines de mantenimiento en el armario de distribución se puede extraer cómodamente el refrigerador hacia delante montado sobre carriles, de forma que todos sus componentes son accesibles con facilidad.

Seguridad de proyectado

Para una ingeniería eficiente se dispone de la solución integrada como gemelo digital en el Eplan Data Portal. Con la herramienta de diseño Eplan Pro Panel se puede realizar entonces el proyectado de montaje virtual en 3D. En caso de tener preguntas sobre aspectos de la climatización, los ingenieros encuentran asistencia mediante la “Thermal Design Integration”. Con la función implementada en Eplan Pro Panel los proyectistas pueden hacer que se visualicen gráficamente, entre otros, los espacios bloqueados para la circulación del aire, la zona óptimamente climatizada y los puntos calientes. Una calidad de los datos alta, para un diseño en 3D de la disposición de los componentes profesional, en combinación con la “Thermal Design Integration”, se traduce de esta forma en un proyectado seguro y eficiente.

Preparado para la Industria 4.0

Con la interfaz IoT opcional se hace posible una integración sencilla del refrigerador en diversas aplicaciones IoT (Industry of Things). Esto permite, por ejemplo, optimizar en el futuro el mantenimiento y las reparaciones de la solución de climatización y, de esta forma, rebajar los costes operativos. También puede realizarse un análisis de los datos operativos históricos desde un sistema de jerarquía superior. Gracias a la aptitud para la comunicación de la solución integrada, en el futuro permitirá realizar también aplicaciones típicas de la Industria 4.0, tales como el mantenimiento inteligente o predictivo.

Visualizar vídeo

Acerca del VX25 y las ayudas para la conversión

El nuevo sistema de armarios ensamblables VX25 es el primer sistema de armario de distribución desarrollado totalmente en línea con las exigencias de una mayor productividad en la fabricación de armarios para cuadros eléctricos y de las cadenas de creación de valor de la Industria 4.0. Siguiendo el lema “System Perfection.”, Rittal promete un claro salto innovador, hecho posible gracias a unos amplios conocimientos empíricos y a un diálogo intensivo con los clientes. El VX25 ofrece una calidad y una consistencia máximas de los datos, una reducción de la complejidad y ahorro de tiempo y seguridad en el montaje. Más de 25 patentes registradas acreditan este alto grado de innovación.

Para que los cuadristas puedan cambiarse de forma rápida y sencilla al nuevo sistema de armario, Rittal ofrece desde este momento herramientas de software basadas en la web. Este fabricante simplifica el cambio del sistema de armario de distribución TS 8 a su nuevo sistema VX25 con el asistente de conversión de listas de piezas VX25 (www.rittal.es/asistenteconversionVX25 ), datos gratuitos y un selector y configurador inteligente.

Imágenes

Imagen 1: La nueva solución integrada VX25 Blue e+ de Rittal, consistente en una combinación de armario ensamblable VX25 y refrigerador Blue e+, satisface todos los prerrequisitos para una mejora de la productividad, la seguridad de proyectado y la eficiencia energética.

Imagen 2: Plug and play es una solución integrada preparada para la Industria 4.0. Gracias a ello, permite realizar aplicaciones IoT inteligentes, ahorrando así costes de mantenimiento o reparación.