Lista de favoritos

Gartner Elektrotechnik GmbH: Una empresa que crece gracias al mecanizado automatizado de armarios de distribución

2019-01-08. Gartner Elektrotechnik lo tiene claro: Quien quiere crecer ha de invertir – en personal, en infraestructuras y en maquinaria. Así lo ha hecho esta empresa cuadrista de la Alta Austria, que puso en servicio en agosto de 2018 el centro de mecanizado láser en 3D Perforex LC 3015, de Rittal, apostando de esta forma por la automatización de los procesos y la senda del crecimiento continuado. La empresa utiliza para la programación del láser el software Eplan Pro Panel, una solución CAE para la ingeniería en 3D de armarios de distribución

“Uno de los mayores retos en la fabricación de armarios de distribución es optimizar los procesos de fabricación, tanto en cuanto a calidad como a tiempos. De ahí que decidiéramos que la máquina y el software tuvieran que proceder de la misma fuente. Así tenemos un único interlocutor y podemos partir de la base de que todos los procesos y ciclos estarán coordinados entre sí. Con Rittal y Eplan hemos encontrado al partner de negocios idóneo para ello.” Friedrich Gartner, Director General de Gartner Elektrotechnik GmbH

Inversión en el futuro

“Todo el que tiene continuidad en el sector de los armarios de distribución - o quiere alcanzarla - ha de invertir en el futuro”, explica Friedrich Gartner. Los empresarios lo consiguen, entre otras cosas, con ayuda de la automatización, encaminada a simplificar y acelerar los procesos de trabajo. Gartner Elektrotechnik encontró la solución idónea en el centro de mecanizado láser en 3D Perforex LC 3015, de Rittal. Si hasta ahora el mecanizado de superficies de acero iba ligado a un gran desgaste de las herramientas, a tiempos de mecanizado largos y a una elevada generación de ruido, el mecanizado mediante tecnología láser con la Perforex LC 3015 se produce sin contacto, de forma rápida y con un bajo nivel de vibraciones – sin oscurecimiento ni decoloración de los bordes de las piezas cortadas. Además, se ahorra una gran parte de las operaciones manuales de acabado, como el desbarbado. Ya no es necesario amarrar los materiales a mecanizar, sino que únicamente hay que depositarlos sobre la superficie de carga de la máquina, lo cual contribuye también a una aceleración adicional del proceso. Esto supone una mejora de la calidad y un ahorro de tiempo.

Visualizar vídeo

Puesta en marcha rápida

El láser se viene utilizando en Gartner Elektrotechnik desde agosto de 2018. La Perforex se puede programar ya sea basándose en una sencilla programación para taller orientada hacia las piezas procesadas o mediante la importación de datos CAD, p. ej. procedentes del software Eplan Pro Panel, como hace Gartner Elektrotechnik. Esta solución CAE para la ingeniería en 3D de armarios de distribución y cuadros eléctricos garantiza que el proyectado del control y la estructura en 3D del armario de distribución queden acoplados directamente entre sí. Gartner está muy satisfecha con su decisión de trabajar con Rittal y Eplan y ve el futuro con optimismo: “Somos una empresa en crecimiento. Cada año crecemos entre el 15 y el 25%. Gracias al centro de mecanizado láser estamos confiados en volver a conseguirlo en 2019.”

Imágenes

Imagen 1: La Perforex LC 3015 asegura un corte limpio y preciso, sin lubricante ni líquido refrigerante.

Imagen 2: La máquina Perforex LC 3015 dispone de una velocidad de mecanizado en acero inoxidable 10 veces más rápida que en un proceso de fresado convencional.