Lista de favoritos

Diselcom utiliza el Ri4Power de Rittal para entregar un sistema de distribución 4b al Complejo Medioambiental de Gipuzkoa

2019-07-22. Diselcom S.L., empresa de construcción, fabricación y servicios constituida en el año 2000 con un equipo profesional especializado en diferentes áreas de la ingeniería y fabricación en el sector eléctrico, utilizó el sistema de distribución de potencia Ri4Power y los armarios de Rittal para entregar un sistema de distribución 4b, acorde a la normativa IEC 61439, al Complejo Medioambiental de Gipuzkoa.

El Complejo Medioambiental de Gipuzkoa

La progresión y el avance de las sociedades modernas demandan cada vez un mayor consumo energético. Las fuentes de energía tradicionales y las principales a día de hoy, como el petróleo, el carbón o el uranio, son recursos limitados y su utilización conlleva un importante impacto ambiental.

El uso óptimo de los recursos disponibles requiere utilizar todas las fuentes de energía renovables como la eólica, la solar, la hidráulica o aprovechar las plantas de valorización energética que son una forma alternativa de generar electricidad evitando el uso de combustibles no renovables.

El Complejo Medioambiental de Gipuzkoa es un ejemplo de cómo reducir el volumen de residuos y recuperar energía eléctrica y su objetivo principal es dar solución al problema de los residuos en Gipuzkoa. Además, así como ya enunciaron muchos de los estudios que se realizaron a nivel mundial, los residuos urbanos no son contaminantes, ni perjudiciales para la salud.

El objetivo de Rittal

La oferta de Rittal abarca una gran variedad de tipos de productos que representan la base de “Rittal – The System.”, una arquitectura modular que permite configurar las soluciones ajustándose a las necesidades y exigencias completamente individuales, según empresa y sector.

Rittal es una empresa innovadora, que apoya el uso de las energías renovables y el ahorro energético, apostando siempre por las soluciones sostenibles, que mantengan el equilibrio entre la sociedad y la naturaleza circundante.

La sostenibilidad ambiental es una de las principales bases de éxito y parte de la filosofía de la empresa: “Somos conscientes de nuestra responsabilidad frente a nuestro medio ambiente y el entorno, en el cual vivimos. ¡Queremos contribuir a su creación y mejorarlo!”.

¿Por qué Diselcom?

Desarrollo e Ingeniería de Sistemas Electrotécnicos y Comunicaciones S.L. (Diselcom) es una empresa que se dedica a la construcción, fabricación y servicios constituida en el año 2000 con un equipo profesional especializado en diferentes áreas de la ingeniería y la fabricación en el sector eléctrico. Aunque su origen ha sido el sector del frío comercial e industrial, siendo una de las empresas líderes en el sector, sus muchos años de experiencia profesional les han llevado también a estar presentes en otros e importantes sectores, como por ejemplo la industria de alimentación y bebidas, petroquímica, tratamiento de residuos o el sector terciario.

La experiencia de Diselcom y su continuo crecimiento fueron factores decisivos que a Rittal le dieron la confianza de ser su colaborador en este interesante proyecto del sector medioambiental.

El Complejo Medioambiental de Gipuzkoa es un proyecto llave en mano de automatización y control industrial con diferentes cuadros eléctricos para diferentes ambientes y aplicaciones.

Las expectativas del cliente

La principal necesidad del cliente era entregar un sistema de distribución 4b, acorde a la normativa IEC 61439, en combinación con cuadros de control y acero inoxidable, debido al entorno en el que iba instalado el cuadro.

El mayor reto era, además de la complejidad técnica, 5500 A en solución compartimentada, la limitación de espacio, puesto que solo se disponía de 2,5 metros en anchura. Esto obligó a Rittal a buscar una solución para ejecutar las salidas por la parte trasera y continuar cumpliendo con la compartimentación 4b, como se puede observar en las imágenes.

El tiempo de ejecución fue también limitado, realizándose todo el trabajo con material estándar de Rittal en plena colaboración con el departamento de Ingeniería y Montaje de Diselcom.

Diselcom destaca en su valoración que Rittal es un fabricante global que cubre todas sus necesidades.

Destaca también muy positivamente sobre todo en la configuración de la envolvente 4b, donde se colaboró activamente durante todo el desarrollo y ejecución de la oferta y planteamiento de la envolvente.

La solución de Rittal

Para la configuración de todo el sistema se utilizó el software Rittal Power Engineering que destaca por permitir la planificación del aparellaje de manera rápida y sencilla, el posicionamiento gráfico de los componentes y los montajes y la creación automática de las listas de piezas en formato Excel y la generación de planos CAD en formato DWG o DXF. El software cuenta con una interfaz de exportación a EPLAN . Además, el sistema genera una documentación que certifica el cumplimiento de la norma IEC 61439 de toda la solución. Por último, hay que destacar la creación automática de planos de montaje de paneles específicos para ayudar en la preparación del trabajo y la instalación.

La solución que empleó Diselcom está basada en el sistema de distribución de potencia Ri4Power, que destaca por su alto nivel de seguridad, probado y demostrado mediante pruebas exhaustivas. Otra de las ventajas de este sistema es la compatibilidad con los principales fabricantes de aparellaje del mercado, como por ejemplo Siemens, GE, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB o Terasaki. Esta solución utiliza la plataforma de armarios TS 8, que destaca por la flexibilidad de ensamblaje, el óptimo aprovechamiento del espacio, la instalación rápida y sencilla con un amplio programa de accesorios y la durabilidad gracias a los sólidos perfiles y a la óptima protección contra la corrosión. Adicionalmente, se utilizaron armarios TS 8 en acero inoxidable y armarios compactos AE.

La opinión de Diselcom

José Chaparro, Responsable de Compras de Diselcom, destaca que “El trato con Rittal siempre es satisfactorio, pues, tienen soluciones para cualquier aplicación o ambiente industrial y la calidad del producto siempre está a la altura de nuestras expectativas.”, “Es muy probable que existan futuras ampliaciones.”.

La opinión de Rittal

Desde Rittal estamos muy contentos de que nuestras soluciones se utilizaron para un proyecto con un objetivo sostenible, que apoya la reducción de la utilización de las fuentes de energía no renovables, disminuyendo a la vez los residuos urbanos y dando así solución al problema de Gipuzkoa. Impulsar este tipo de proyectos y ofrecer equipos innovadores, con alto grado de seguridad y fiabilidad, que puedan aportar valor a nuestros clientes y a la sociedad, es una de nuestras principales metas, por lo tanto, nuestra participación en este proyecto nos da la confianza que, día tras día, la estamos cumpliendo y contribuimos a unas mejores condiciones de vida y a un mejor planeta.”, según declaraciones de Pep Enrich, Marketing Manager de Rittal.

Imágenes

Imagen 1: Rittal aporta soluciones como el sistema Ri4Power, armarios TS, TS Inox o armarios AE para que Diselcom entregue un sistema de distribución 4b, acorde a la normativa IEC 61439 al Complejo Medioambiental de Gipuzkoa.

Imagen 2: La solución Ri4Power de Rittal destaca por su alto nivel de seguridad, probado y demostrado mediante pruebas exhaustivas.

Imagen 3: Diselcom, empresa de construcción, fabricación y servicios, utiliza el software Rittal Power Engineering para crear una solución innovadora con alta complejidad técnica y límite de tiempo.

Imagen 4: Gracias a las soluciones de Rittal, el equipo entregado por Diselcom al Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, proyecto llave en mano de automatización y control industrial, dispone de alta seguridad y fiabilidad, además de cumplir con la norma IEC 61439.