Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Intercambiador de calor aire/aire 3 - 11 4 Proyecto pág. 13 Software Therm 6.1 pág. 85 Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 408 Ventajas a simple vista: Potencia de refrigeración específica de 17,5 W/K a 90 W/K Los circuitos interior y exterior pueden accionarse por separado Las escotaduras de montaje y las dimensiones de la caja son idénticas a las de los refrigeradores para montaje mural TopTherm Montaje exterior e interior Excelente diseño idéntico al de los refrigeradores para montaje mural TopTherm Importante La diferencia de temperatura entre la temperatura de la sala y el interior del armario determinan la potencia de pérdida a disipar. Para la aplicación de intercambiadores de calor aire/aire la temperatura ambiente debe permanecer claramente por debajo de la temperatura interior del armario. La separación de los dos circuitos de aire impide la entrada de polvo y aire ambiental agresivo en el armario.
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above