Proyección - Circuito interior de aire – Aparatos murales

Catálogo Técnico Gestión climática

Intercambiador de calor aire/aire Seguridad Elevado grado de protección La estanqueidad sin fisuras del cartucho permite alcanzar el grado de protección IP 54 según EN 60 529. Elevada capacidad de carga Los motores de los ventiladores disponen de protección térmica del bobinado. Excelente calidad: Una garantía para la seguridad de su electrónica. Todos los aparatos de la serie TopTherm de Rittal son ensayados según las aprobaciones internacionales (GS, UL). Regulación inteligente Potencia calorífica específica de 17,5 a 90 W/K. Con regulador e indicador digital de la temperatura. Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura. Análisis del sistema a través del display. Estrategia de plataforma/Montaje Escotaduras de montaje idénticas para diferentes clases de potencia. Sencilla ampliación del equipamiento El escaso peso, las sencillas escotaduras de montaje y la fijación sin problemas del intercambiador de calor permiten su montaje como ampliación de un armario o caja. Sencillo mantenimiento El cartucho puede desmontarse fácilmente extrayendo los tornillos, facilitando así su limpieza. El tipo de montaje permite un mantenimiento económico y rápido. Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 12


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above