Circuito exterior Condiciones de volumen y ubicación - Circulación libre del aire

Catálogo Técnico Gestión climática

Intercambiador de calor aire/aire Proyección Calcule la potencia calorífica específica del intercambiador de calor: . qw = QV – (A ΔT k) Diagrama de selección Nota: Cuando la temperatura exterior es más baja que la deseada en el interior del armario, tiene sentido la instalación de intercambiadores de calor aire/aire, especialmente cuando en el ambiente exterior hay presencia de polvo, aceite o productos agresivos, que bajo ningún concepto deben penetrar en el interior del armario. Una diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la del interior del armario de 10 K es óptima. 10 30 50 70 ΔT 3000 2000 1000 0 20 40 60 80 qw ΔT 25 20 15 10 5 0 30 40 50 60 70 12 10 8 6 4 2 0 . QV ΔT = Diferencia de temperatura (K) Qv = Potencia de pérdida (W) qw = Potencia calorífica específica (W/K) A = Superficie del armario según IEC 890 (m2) k = Coeficiente de transmisión calorífica del armario (W/m2 K) para chapa de acero k = 5,5 W/m2 K A . Circuito interior de aire – Aparatos murales Considerar los elementos/componentes electrónicos equipados con aireación propia, como sopladores y ventiladores axiales. La dirección de soplado de aire de estos puede estar orientada al caudal de aire frío del intercambiador, provocando un cortocircuito. En este caso ya no se garantiza una climatización suficiente. Nota: No orientar nunca el caudal de aire frío hacia componentes activos. 3 - 13 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above