Intercambiador de calor aire/aire 200 Circulación libre del aire Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 14 Los intercambiadores aire/aire deben situarse en el circuito exterior a una distancia de 200 mm de una pared o entre ellos (entradas y salidas de aire). Si no se mantiene la distancia deben utilizarse chapas de conducción del aire. Posibilidades de ubicación Los intercambiadores de calor para montaje mural pueden montarse en dorsales, laterales o en la puerta del armario. Distancia mín. hasta la pared 200 mm Circuito exterior Condiciones de volumen y ubicación Debe garantizarse una circulación del aire «uniforme» en el armario. La aberturas de entrada y salida del aire en el circuito interior no deben obstruirse por instalaciones electrónicas. De esta forma se evita una circulación de aire en el armario. Bajo estas condiciones no se aprovecha suficientemente la potencia del aparato. Debe garantizarse una distancia de > 200 mm. Observación: No instalar nunca aparatos de montaje mural directamente detrás de la placa de montaje. En la parte frontal de la placa de montaje se encuentran elementos de potencia activos. El intercambiador funcionaria en el propio cortocircuito de aire. Si no es posible realizar otro tipo de montaje del aparato, deberan utilizarse chapas de conducción del aire adecuadas y realizarse aberturas de entrada y salida de aire en la placa de montaje.
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above