3 1 4 2 Información de pedido CG 33, a partir de la página 413 Refrigeradores Con los refrigeradores la temperatura interior de los armarios se mantiene en un nivel constante. Incluso por debajo de la temperatura de la sala. La conducción del aire cumple exigencias individuales. Los dos circuitos de aire separados uno del otro impiden la penetración de polvo en el armario. Con el nuevo programa de refrigeradores de ahorro energético «Blue e» de Rittal – en el campo de potencia de 500 W a 4000 W – ahorrará de foma permanente hasta un 45 % de energía, manteniendo la misma potencia de refrigeración en comparación con refrigeradores convencionales. Generación «Blue e» 3 - 15 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above