1 Thermoelectric Cooler Los potentes refrigeradores basados en la técnica Peltier y de construcción ligera proporcionan una climatización eficiente de cajas pequeñas y de mando. 2 Refrigeradores murales Elementos estándar integrados como la evaporación electrónica del agua de condensación y el recubrimiento Nano de las aletas del intercambiador proporcionan una potencia de refrigeración constante y facilitan el mantenimiento. Según la disponibilidad de espacio y las exigencias de diseño puede realizarse un montaje interior, parcial y exterior. 3 Refrigeradores para montaje en el techo Posibilidad de realizar la entrada de aire de refrigeración en el circuito interior según las necesidades, a través de hasta cuatro aberturas de salida de aire frío y mediante canales opcionales. En el circuito del aire exterior el aire calentado se expulsa hacia atrás, a la izquierda, derecha y opcionalmente hacia arriba. De esta forma se permite un ensamblaje de equipos y el montaje contra la pared. 4 Concepto de clima modular Sin necesidad de realizar escotaduras de montaje, las 48 posibilidades de combinación con dimensiones, potencias de refrigeración y tensiones diferentes proporcionan variadas posibilidades de aplicación. Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 16
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above