Criterios de selección - Aplicación adecuada de refrigeradores para armarios

Catálogo Técnico Gestión climática

Refrigeradores Proyección Calcule la potencia de refrigeración que precisa: . . QE = QV – k A ΔT Condensación y deshumidificación del aire en el amario mediante refrigeradores Con la aplicación de refrigeradores se produce el efecto secundario de deshumidificación del aire del armario. Durante el proceso de refrigeración una parte de la humedad del aire se condensa en el evaporador. Este agua de condensación debe evacuarse del armario. La cantidad de agua de condensación que se condense depende de la humedad relativa del evaporador y de la temperatura del aire interior del armario, así como de la cantidad de aire que contenga el armario. Con el diagrama h-x de Molière puede determinarse el contenido de agua en el aire que contiene el aire, en función de la temperatura y de la humedad relativa del mismo. Diagrama h-x de Molière para determinar el contenido de agua en el aire. Instrucciones para el cálculo Los refrigeradores para armarios de Rittal ofrecen una solución adecuada para todos los casos en los que se requiera una óptima temperatura de servicio interior de un armario, incluso con temperaturas exteriores elevadas. Incluso es posible la refrigeración de la temperatura interior del armario por debajo de la temperatura ambiente. La distribución de las aperturas de entrada y salida de aire en los circuitos internos y externos garantiza una distribución óptima del aire en el interior del armario. Con la ayuda de un ejemplo mostraremos de forma rápida la selección de un aparato de refrigeración. Ejemplo: Un refrigerador con una potencia de refrigeración de 1500 W entra en servicio con un ajuste de temperatura de Ti = 35 °C. La humedad relativa del aire es del 70 %. Si el aire que atraviesa el evaporador se encuentra a 35 ºC, la temperatura de la superficie del evaporador (temperatura de evaporación del medio refrigerante) será de aprox. 18 ºC. En la capa límite de la superficie del evaporador se produce generación de agua en el punto de rocío. La diferencia Δx = x1 – x2 indica la cantidad de condensación por kg de aire que se genera en caso de deshumidificación total. Un factor decisivo para minimizar la cantidad de agua de condensación es disponer de una buena estanqueidad del armario. La cantidad de agua de condensación se calcula mediante la siguiente fórmula: W = V ρ Δx W = Cantidad de agua en g V = Volumen del armario en m3 r = Peso específico del aire kg/m3 Dx = Diferencia entre la cantidad de agua en g/kg en aire seco (según el diagrama h-x de Molière). Puerta del armario cerrada: Sólo se deshumidifica el volumen del armario. V =An. Al. Pr. = 0,6 m 2 m 0,5 m V = 0,6 m3 W =V r Dx = 0,6 m3 1,2 kg/m3 11 g/kg W = 7,92 g 8 ml Entradas de cables mal estanqueizadas, juntas de puerta dañadas y la colocación de indicadores en las superficies del envolvente provocan un aumento de las fugas en el armario. Así pues, con una fuga de aire de por ej. 5 m3/h puede producirse una cantidad constante de condensación de hasta 80 ml/h. Resultado: Los refrigeradores únicamente deberían trabajar con la puerta cerrada. Estanqueizar el armario por completo. Utilizar un interruptor final de carrera. Utilizar aparatos homologados según TÜV. Ajustar la temperatura interior tan baja como se precise. x 0 5 10 x2 15 20 x1 25 30 35 40 10% 20% 30% 40% 50% ➀ 60% 70% 80% 100% 90% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Pd T 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 –5 –10 –15 –20 0 Pd = Presión parcial vapor de agua (mbar) T = Temperatura aire (°C) x = Contenido de agua (g/kg aire seco) ➀ = Humedad relativa del aire 3 - 17 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above