Campos de aplicación de aparatos para la disipación de calor de los armarios

Catálogo Técnico Gestión climática

Refrigeradores Aplicación adecuada de refrigeradores para armarios Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 18 Criterios de selección La climatización de armarios precisa una integración y adaptación cada vez mayor a las condiciones locales, así como al mando y control de procesos existente. Rittal ofrece la solución adecuada para cada necesidad. En la elección del refrigerador más adecuado para su armario de distribución debe tener en cuenta lo siguiente: Condiciones ambientales del lugar de ubicación ¿Qué tipo de ubicación según IEC 890 se da? (ver pág. 5, bases de cálculo) Temperaturas ambientales (temperatura ambiente máx. y humedad) Temperatura interior máx. del armario Ti deseada ¿Cual es el tamaño de la potencia de pérdida de los componentes electrónicos en el armario? ¿Debe cumplirse algún requisito en relación al grado de protección según EN 60 529/IEC 529? Los refrigeradores están expuestos a suciedad en el aire, por ej. polvo, aceite, productos químicos? En líneas de armarios debe tenerse en cuenta la posible potencia de radiación de los aparatos vecinos. Debe proporcionarse una buena ventilación del lugar de ubicación (la disipación del calor del refrigerador puede porej. llegar a calentar salas pequeñas). Especialmente en malas codiciones ambientales, como presencia de suciedad o en salas sin ventilación, deberían utilizarse intercambiadores de calor aire/agua. Para una aplicación adecuada de los refrigeradores para armarios deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 1. La instalación y abertura del aparato debe realizarla únicamente personal técnico autorizado. 2. El lugar de ubicación del refrigerador debe seleccionarse de forma que se garantize una buena entrada y salida de aire. El lugar de ubicación debe estar extento de suciedad y humedad excesivas. La atmósfera no debe contener por ej. polvo conductor o partículas corrosivas. 3. Los datos de conexión a la red indicados en la placa de características (tensión y frecuencia de conexión) deben cumplirse. En refrigeradores 400 V, 2~ recomendamos la utilización de interruptor automático en el transformador; en aparatos con ejecución de corriente trifásica un interruptor de protección del motor. 4. El aparato debe proveerse con los elementos de protección eléctrica prescritos. No debe conectarse al aparato ninguna regulación de temperatura adicional. Como protección de línea debe preverse el fusible indicado en la placa de características. En la instalación deben tenerse en cuenta las normativas locales vigentes. 5. Si se utiliza un interruptor de contacto de puerta en ambientes con altas interferencias electromagnéticas deberá utilizarse un cable apantallado. 6. Durante el funcionamiento del refrigerador en interiores y exteriores debe mantenerse el campo de temperatura indicado en la placa de características. 7. El armario debe ser estanco por los todos los lados (IP 54). 8. Las aberturas de entrada y salida de aire del circuito interior del refrigerador deben mantenerse libres. 9. El caudal de aire frío no debe direccionarse directamente sobre los componentes de la electrónica, a fin de evitar la formación de agua de condensación. 10. El aparato sólo debe montarse en horizontal, según la situación de montaje indicada. La desviación máxima permitida de la horizontal es 2º. 11. Tras desconexión de la tensión de alimentación, el circuito de refrigeración del refrigeración no debe volver a ponerse en marcha antes de 5 minutos. 12. El cliente no está autorizado a realizar modificaciones en el refrigerador. 13. La potencia de pérdida de los componentes instalados en el armario no debe superar la potencia útil de refrigeración específica del refrigerador. 14. Deben tenerse en cuenta todas las indicaciones de montaje incluidas en las instrucciones del refrigerador.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above