Ventilador con filtro TopTherm - Ventiladores modulares/Turbinas - Sistemas de ventiladores - Intercambiador de calor aire/aire

Catálogo Técnico Gestión climática

3 1 2 Información de pedido CG 33, a partir de la página 393 Refrigeración con aire ambiental Incluso con condiciones ambientales aparentemente buenas, suficiente aire limpio, es recomendable realizar una climatización con sistema. Puesto que también en este caso se trata de alcanzar una seguridad máxima de forma eficiente. Seguridad y eficiencia con ventiladores con filtro: control de la velocidad según la temperatura así como control de la temperatura y el caudal de aire. 4 Seguridad y eficiencia con intercambiadores de calor aire/ aire: Separación de los circuitos de aire (exterior/interior) para impedir la entrada de polvo, regulación en función de la temperatura y micro-controlador para la vigilancia de parámetros importantes. Su ventaja: seguridad permanente con eficiencia. 3 - 1 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above