Cool Efficiency «Blue e»

Catálogo Técnico Gestión climática

Refrigeradores Campos de aplicación de aparatos para la disipación de calor de los armarios Potencia de pérdida a disipar en kW ΔT = 10 K Temperatura exterior en ºC Calidad del aire < 1,5 > 1,5 20 – 55 20 – 70 > 70 sin polvo con polvo aceitoso agresivo Ventiladores con filtro con estera filtrante (vellón de fibras sin orientación) Intercambiador de calor aire/aire Estándar Refrigerador en ejecución estándar (sin filtro) en ejecución química con estera filtrante (espuma de poliuretano de celdas abiertas) con filtro metálico con recubrimiento nano de las láminas del condensador Intercambiador de calor aire/agua Estándar Ejecución de acero inoxidable 3 - 19 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above