Circuito exterior – Condiciones de volumen y ubicación - Circuito de aire interior – Aparatos de montaje muralCondiciones de flujo

Catálogo Técnico Gestión climática

Refrigeradores Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 20 Cool Efficiency «Blue e» Muy eficientes, respetuosos con el medio ambiente, disminución de costes – eficiencia energética de Rittal. El aprovechamiento más eficiente de los recursos disponibles, sobretodo teniendo en cuenta los crecientes problemas de clima y medio ambiente, así como el aumento continuado de los precios energéticos, es uno de los objetivos en el desarrollo de nuevos sistemas de refrigeración. Ahorrar energía, bajar los costes de climatización, refrigerar con una eficiencia energética y a la vez proteger el medio ambiente – con la generación de refrigeradores de bajo consumo «Blue e» de Rittal ya es posible. Con los refrigeradores «Blue e» ahorrará de forma permanente hasta un 45 % – incluso hasta un 70 %, tal y como demuestra un ensayo realizado en la industria automovilística (ver pág. 27). Parámetros para el cálculo del ejemplo: Servicio a plena carga/Fase de producción 70 % Servicio a media carga/Fase de producción 30 % Regulación modo Eco en reposo 100 % Fase de producción por día 8 horas Fase en reposo por día 16 horas Días de producción por año 254 días Días de reposo por año 111 días Precio de la corriente por kWh 0,12 € Numero de aparatos 1 Cálculo del ahorro Refrigerador Consumo energético Fase de producción Consumo energético Fase de reposo Consumo/coste energético en total/p. a. Referencia SK W Variante kWh kWh kWh € 3304.500 1000 «Blue e» 878,64 221,35 1099,99 132,00 3304.100 1000 Estándar 1240,54 740,08 1980,62 237,67 Ahorro «Blue e» 361,90 518,73 880,63 105,68 29,17 % 70,09 % 44,46 % El cálculo del ejemplo muestra el ahorro de un refrigerador «Blue e», comparado con un aparato básico, por año durante el primer turno en una semana de 5 días. Realice usted mismo el cálculo de la energía y los costes que podría ahorrar con un refrigerador «Blue e»: En el apartado de climatización en www.rittal.com encontrará el calculador de energía para refrigeradores «Blue e». Calculador de ahorro de energía


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above