Circulación libre del aire - Circuito de aire interior – Aparatos de montaje al techo Condiciones de flujo

Catálogo Técnico Gestión climática

Refrigeradores Circuito exterior – Condiciones de volumen y ubicación Los refrigeradores deben situarse en el circuito exterior a una distancia de > 200 mm de una pared o entre ellos (entradas y salidas de aire). Para garantizar la circulación de aire debe permanecer libre como mínimo una abertura de salida de aire. Si no se mantiene la distancia deben utilizarse también aquí chapas de conducción del aire. El circuito exterior permite cualquier lugar de ubicación. Los refrigeradores para montaje en el techo pueden utilizarse también en salas de poca altura y en armarios ensamblados, gracias a sus dimensiones compactas y el modo de conducción del aire exterior. La absorción de aire siempre tiene lugar por la parte frontal. El aire se expulsa por los laterales y la parte posterior. Opcionalmente también hacia arriba. O sea que no importa el tipo de ubicación – siempre permanece una salida del aire libre. Posibilidades de ubicación No existen limitaciones. Únicamente debe mantenerse un espacio libre frente al refrigerador para aspirar y expulsar aire. Los refrigeradores murales pueden montarse en dorsales, laterales o en la puerta del armario. Distancia mín. hasta la pared 200 mm Circuito de aire interior– Deflector Aparatos de montaje mural Condiciones de flujo Considerar los elementos/componentes electrónicos equipados con aireación propia, como sopladores y ventiladores axiales. La dirección de soplado de aire de estos puede estar orientada al caudal de aire frío del refrigerador provocando un cortocircuito. En el peor de los casos los sistemas de seguridad internos del refrigerador detendran la refrigeración. Circuito de aire exterior Circuito de aire interior Observación: No orientar nunca el caudal de aire frío hacia componentes activos. Accesorios: Deflector, ver CG 33, página 475. 651) 1) 115 mm en SK 3213.330 3 - 21 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above