Refrigeradores 200 Circulación libre del aire Circuito de aire interior– Aparatos de montaje al techo Condiciones de flujo Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 22 Debe garantizarse una circulación del aire «uniforme» en el armario. La aberturas de entrada y salida del aire en el circuito interior no deben obstruirse por instalaciones electrónicas. De esta forma se evita una circulación de aire en el armario. Bajo estas condiciones no se aprovecha suficientemente la potencia de refrigeración del aparato. Debe garantizarse una distancia de > 200 mm. Observación: No instalar nunca aparatos de montaje mural directamente detrás de la placa de montaje. En la parte frontal de la placa de montaje se encuentran elementos de potencia activos. El refrigerador funcionaria en el propio cortocircuito de aire. Si no es posible realizar otro tipo de montaje del aparato, deberan utilizarse chapas de conducción del aire adecuadas y realizarse aberturas de entrada y salida de aire en la placa de montaje. Accesorios: Deflector, ver CG 33, página 475. Con la aplicación de aparatos de montaje en el techo debe ponerse atención en el flujo de aire de los sopladores propios de los componentes electrónicos (como por ej. de convertidores de frecuencia y otras unidades motrizes).
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above