Montaje - Regulación - Software para PC RTC

Catálogo Técnico Gestión climática

Thermoelectric Cooler Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 24 Software & Service pág. 26 Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 414 Ventajas a simple vista: Potencia de refrigeración y calefactora 100 W mediante la moderna tecnología Peltier. Escaso mantenimiento gracias a su simple construcción. Alto grado de efectividad (COP >1) gracias a la óptima interacción de todos los componentes. La mejor seguridad para su electrónica, contacto conmutado indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura. Interfaz USB para la programación del aparato. Mínimo volumen de construcción y escaso peso en comparación con otros sistemas del sector. Amplio rango de tensión de 100 – 230 V (c.a.) y 24 V (c.c.). Posibilidad de conexión en paralelo de 5 aparatos Rittal completa el programa TopTherm en la gama de potencia inferior con el Thermoelectric Cooler. El refrigerador termoeléctrico de alta potencia de construcción ligera representa la forma más eficiente de climatización de cajas pequeñas y de mando, ofreciendo más de un 60 % de ahorro energético en comparación con los sistemas convencionales del sector. Ideal para aplicaciones de precisión por la ausencia de vibraciones. Función calefactora incluida: La conmutación automática entre la función calefactora y la refrigeradora permite una temperación precisa de +/– 1 K.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above