Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Thermoelectric Cooler 3 - 25 Montaje Montaje Gracias al montaje en el interior de la caja, el aparato únicamente sobresale unos pocos milímetros de la caja sin perjudicar la estética ni la libertad de movimientos de los sistemas de brazo soporte, ni de las cajas de mando. Montaje exterior Su poco peso permite el montaje en sencillos dorsales de aluminio o paneles ciegos. Flexibilidad El montaje puede realitzarse tanto en horizontal como en vertical. Ideal para cajas de mando y sistemas soporte El Thermoelectric Cooler se caracteriza por su funcionamiento sin vibraciones y su escaso peso. Regulación La regulación energéticamente eficiente con modulación por ancho de pulsos e innovadora función de arranque suave garantiza una temperatura constante en la caja y proporciona una larga vida a los elementos Peltier y ventiladores. La regulación PID proporciona un manejo óptimo de los elementos Peltier y ventiladores. La velocidad y la potencia se ajustan mediante modulación por ancho de pulsos al punto de servicio ideal, proporcionando una eficiencia energética máxima. Software para PC RTC Para aparatos con función calefactora y refrigeradora Parametrización (entre otros valores nominales y de alarma, calentar y refrigerar) Ajustes maestro-esclavo − Conexión en paralelo de varios aparatos para mayor potencia de refrigeración − Conexión de seguridad (ejecución redundante) − Conexión en red de máx. 5 aparatos − Conexión a través de interfaz X3 − Adaptador disponible como accesorio. Conexión mediante cable de red RJ 45 Cat 3 o mejor (máx. 2 m) Monitorización (temperaturas actuales, velocidades ventiladores, carga del RTC, indicación de estado con aviso de error, horas de servicio, entre otras) Valoración (representación de la evolución de la temperatura, contador de errores. temperaturas mín./máx.) Consultas y descarga de actualizaciones de software (el software se adjunta a los aparatos en un CD-ROM, conexión a través de cable USB convencional adjunto (tipo A/tipo B))
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above