Refrigeradores «Blue e» 35 °C 25 °C 1 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 26 Temperatura energía utilizada Refrigeradores pág. 15 Intercambiador de calor aire/agua pág. 39 Generación «Blue e» Ahorro continuo de energía con refrigeradores Rittal Programa de refrigeradores con ahorro de energía en un campo de potencias de 500 a 4000 W Adicionalmente al nuevo regulador han sido optimizados, en cuanto a la eficiencia energética, los componentes instalados como ventiladores, compresor, evaporador y condensador. Ahorro de hasta un 45 % de energía manteniendo la potencia de refrigeración (en caso ideal un 70 % en comparación con un refrigerador convencional TopTherm de Rittal) Regulación modo Eco Uso de la energía inteligente y adapatado a las necesidades gracias a la regulación en modo Eco de Rittal Desconexión de la refrigeración: El ventilador interior sólo funciona para garantizar la circulación de aire en el armario. Desconexión del ventilador interior. Para realizar una breve renovación del aire el ventilador interior se conecta cada 10 minutos durante 30 segundos. El ventilador interior vuelve a conectarse. 1 2 3 4 Generación «Blue e» 2 3 4 10 min. 10 min. 30 segundos
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above