Flexibilidad del montaje mural - Estrategia de plataforma - Integrada

Catálogo Técnico Gestión climática

Refrigeradores murales Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 28 Proyecto pág. 17 Software Therm 6.1 pág. 85 Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 415 Ventajas a simple vista: Potencia y consumo energético de gran eficiencia Amplia gama de potencias de 300 a 4000 W Regulación y control mediante controlador básico o e-Confort Aparatos de corriente trifásica para diferentes tensiones de serie Evaporador electrónico de la condensación y recubrimiento RiNano Escotaduras de montaje unitarias, adaptadas a la potencia y al sistema, acorde con los intercambiadores de calor aire/aire TopTherm Importante: Las entradas y salidas de aire en el circuito interior y exterior no deben obstruirse. Un diseño y una potencia excelentes con muchas ventajas de montaje. La estrategia de plataforma de Rittal permite una rápida adaptación a la potencia de refrigeración necesaria, gracias a las escotaduras de montaje del sistema, adecuadas tanto para refrigeradores como para intercambiadores de calor aire/aire. Generación «Blue e» Ahorro continuado de energía con refrigeradores Rittal. Ver pág. 26.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above