Refrigeración con aire ambiental 1 Ventilador con filtro TopTherm Los ventiladores con filtro son adecuados para evacuar grandes cargas de calor de forma económica. Para ello la temperatura del aire ambiental, que debe ser relativamente limpio, debe ser inferior a la temperatura deseada en el interior del armario. Todo el programa de ventiladores con filtro está también disponible en ejecución EMC. 2 Ventiladores modulares/Turbinas Todos los componentes de climatización modulares se montan en el plano de fijación en pulgadas. Su posicionamiento directamente debajo de los componentes electrónicos garantiza una ventilación efectiva y evita la aparición de focos de calor. 3 Sistemas de ventiladores Equipado con ventiladores y módulos listos para su uso ofrecen una ventilación efectiva y un rápido montaje. 4 Intercambiador de calor aire/aire Para la aplicación de intercambiadores de calor aire/aire la temperatura ambiente debe permanecer claramente por debajo de la temperatura interior del armario. La separación de los dos circuitos de aire impide la entrada de polvo y aire ambiental agresivo en el armario. Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 2
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above