Evaporación del agua de condensación, eléctrica

Catálogo Técnico Gestión climática

Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Refrigeradores murales 3 - 29 Flexibilidad del montaje mural Prácticos y elegantes La selección de la escotadura de montaje depende del tipo de montaje: tanto en montaje exterior, interior o parcial – tenemos en cuenta la disponibilidad de espacio. Para el montaje exterior se precisan aberturas para la entrada y salida del aire. La superficie del armario con la escotadura para un montaje parcial o total se estabiliza con la construcción del chasis partida. No se precisan juegos de fijación al interior o exterior adicionales para el montaje. Estrategia de plataforma Flexibilidad de potencia Sólo 5 escotaduras de montaje para 8 clases de potencia diferentes ofrecen seguridad de inversión y permiten una sencilla adaptación de la potencia de refrigeración a las condiciones ambientales, así como a la potencia de pérdida instalada. Estrategia de plataforma Rittal Incluso los intercambiadores de calor aire/aire TopTherm son compatibles con las escotaduras de montaje. Integrada Evaporador electrónico de condensación El agua de condensación que se genera en el armario o en el evaporador del refrigerador se evapora de forma efectiva. El evaporador instalado dentro del refrigerador tiene una elevada potencia de evaporación (varios litros/ día). Esto se consigue gracias al principio de evaporación directa. Recubrimiento RiNano El recubrimiento nano estructurado de serie sobre las aletas del intercambiador proporciona una potencia de refrigeración más duradera y constante, haciendo innecesaria la utilización de medios filtrantes en gran parte de entornos.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above