Refrigeradores para montaje en el techo

Catálogo Técnico Gestión climática

Refrigeradores murales Evaporación del agua de condensación, eléctrica Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 30 integrada en refrigeradores TopTherm El agua de condensación que se genera en el armario o en el evaporador del refrigerador se evapora de forma efectiva. El evaporador integrado de los refrigeradores tiene una elevada potencia de evaporación (varios litros/día). Esto se consigue gracias al principio de evaporación directa. Importante: El armario debe ser estanco por todos los lados (mínimo IP 54). Eficiencia energética: La activación del evaporador se realiza a través de un cartucho calefactor separado. Una «evaporación del agua de condensación» basada en el principio bipaso de gas caliente resulta ineficaz a causa de las bajas temperaturas de evaporación. Ventaja: Seguridad de aplicación; no se produce goteo del agua de condensación sobre el suelo de la nave (no se forman charcos/desaparece el riesgo de resbalar/de accidente). No es necesario vaciar los depósitos de recogida del agua de condensación. No es necesaria la colocación de tubos de evacuación del agua de condensación. En la evaporación del agua de condensación de Rittal se trata de «evaporadores directos» activos, que evaporan el agua de condensación generada de forma activa. Ventaja: Sin bandejas de recogida Sin tubos excesivamente largos Nota: En los aparatos para montaje al techo y mural pueden utilizarse tanto unidades de evaporación externas, como evaporadores del agua de condensación. Los refrigeradores TopTherm están disponibles con evaporación del agua de condensación electrónica integrada, así como con unidades externas para equipamiento posterior.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above