Refrigeradores para montaje en el techo Proyecto pág. 17 Software Therm 6.1 pág. 85 Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 426 Ventajas a simple vista: Potencia y consumo energético de gran eficiencia Amplia gama de potencias de 500 a 4000 W Aparatos de corriente trifásica para diferentes tensiones de serie Escotaduras de montaje unitarias, adecuadas a la potencia y al sistema Conducción del aire adecuada, individualizada Evaporador electrónico de la condensación y recubrimiento RiNano Importante: Evitar la sobrecarga de la chapa del techo utilizando perfiles (en los accesorios TS 8, CG 33, pág. 649). Con los refrigeradores la temperatura interior de los armarios se mantiene en un nivel constante. La conducción del aire cumple exigencias individuales. Los dos circuitos separados uno del otro impiden la penetración de polvo en el armario. Refrigeradores TopTherm de Rittal para montaje en el techo: Un diseño y una potencia excelentes con muchas ventajas de montaje y una conducción del aire estudiada. Una potencia exclusiva con disminución de costes. Generación «Blue e» Ahorro continuado de energía con refrigeradores Rittal. Ver pág. 26. 3 - 31 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above