Conducción del agua de condensación

Catálogo Técnico Gestión climática

Flexibilidad del montaje en el techo Reducir costes Todos los aparatos trifásicos son adecuados para un campo de tensión de 400/460 V y de frecuencia de 50/60 Hz sin cambios del cableado. No se precisan costosos transformadores. Flexibilidad de potencia Sólo 3 escotaduras de montaje para 6 clases de potencia diferentes ofrecen seguridad de inversión y permiten una sencilla adaptación de la potencia de refrigeración a las condiciones ambientales, así como a la potencia de pérdida instalada. Estrategia de plataforma Rittal Los intercambiadores de calor aire/agua TopTherm y los ventiladores para techo también son compatibles con las escotaduras de montaje. Óptimas condiciones de circulación Guiado efectivo del aire en el armario El guiado del aire a través del circuito interior se realiza de forma adecuada y efectiva: El aire calentado se absorbe de forma centralizada. La salida del aire tiene lugar, según necesidades, en las cuatro esquinas. A través del sistema opcional de canales se controla el aire frío y se conduce hasta la parte inferior del armario. El resultado es una refrigeración muy efectiva evitando cortocircuitos del aire. Una circulación adecuada del aire en el armario a través de canales también evita la generación de focos de calor. Integrada Evaporador electrónico de condensación El agua de condensación que se genera en el armario o en el evaporador del refrigerador se evapora de forma efectiva. El evaporador instalado dentro del refrigerador tiene una elevada potencia de evaporación (varios litros/ día). Esto se consigue gracias al principio de evaporación directa. Recubrimiento RiNano El recubrimiento nano estructurado de serie sobre las aletas del intercambiador proporciona una potencia de refrigeración más duradera y constante, haciendo innecesaria la utilización de medios filtrantes en gran parte de entornos. Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 32


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above